Serie di lubrificatori, indicatore di livello olio

Serie di lubrificatori, indicatore di livello olio
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Serie di lubrificatori con nichelatura. [Specifiche prodotto] Materiale: asta di ottone EN CW614N Equiv., tubo di ottone. EN CW508L Equiv., vetro temperato, tubo BC, gomma nitrilica NBR, trattamento superficiale: cromatura.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
OG1-50
OG1-65
OG1-75
OG1-100
OG1-125
OG1-150
OG2-50
OG2-65
OG2-75
OG2-100
OG2-125
OG2-150
OG2-200
OG3-50
OG3-65
OG3-75
OG3-100
OG3-150
OG3-200
OG3-250
OG3-300
OG4-50
OG4-65
OG4-75
OG4-100
OG4-125
OG4-150
OG4-200
OG4-250
OG4-300
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Vite D Lunghezza tubo
(mm)

25.05 €

9.27 €

1 Stesso giorno

Stock

G1/850

26.98 €

1 7 giorni G1/865

28.61 €

1 7 giorni G1/875

31.15 €

1 7 giorni G1/8100

36.43 €

1 7 giorni G1/8125

40.94 €

1 7 giorni G1/8150

31.91 €

1 7 giorni G1/450

30.59 €

1 7 giorni G1/465

32.93 €

1 7 giorni G1/465

36.25 €

1 7 giorni G1/4100

40.79 €

1 7 giorni G1/4125

43.48 €

1 7 giorni G1/4150

61.44 €

1 7 giorni G1/4200

40.79 €

1 7 giorni G3/850

42.66 €

1 7 giorni G3/865

41.36 €

1 7 giorni G3/875

46.52 €

1 7 giorni G3/8100

48.26 €

1 7 giorni G3/8150

55.60 €

1 7 giorni G3/8200

63.82 €

1 7 giorni G3/8250

73.13 €

1 7 giorni G3/8300

48.76 €

1 7 giorni G1/250

52.21 €

1 7 giorni G1/265

54.25 €

1 7 giorni G1/275

56.09 €

1 7 giorni G1/2100

59.05 €

1 7 giorni G1/2125

64.53 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

G1/2150

73.91 €

1 7 giorni G1/2200

83.06 €

1 7 giorni G1/2250

90.53 €

1 7 giorni G1/2300

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico