Serie di lubrificatori, testa bombata

Serie di lubrificatori, testa bombata
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Serie di lubrificatori con nichelatura. [Specifiche prodotto]Materiale: tondino di ottone EN CW614N Equiv., filo rigido di acciaio SW-C, sfera di acciaio SECH10R, trattamento superficiale: nichelatura, "Specifiche del prodotto: Acciaio inox" Materiale: Acciaio inox EN 1.4305 Equiv., Filo di acciaio inox EN 1.4301 Equiv. (sinterizzato), Sfera di acciaio inox EN 1.4301 Equiv. (sinterizzato).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BH1
BH1-S
BH1R
BH1R-S
BH2
BH2-S
BH2R
BH2R-S
BH3
BH3R
BH4R
BH12M15
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSVite D Materiale corpo principale Dimensione B×C

2.79 €

1 7 giorni 10G1/8Asta in ottone EN CW614N Equiv.15(17)

15.81 €

1 Disponibile 7 giorni 10G1/8Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)-

2.79 €

1 5 giorni 10R1-8Asta in ottone EN CW614N Equiv.-

15.81 €

1 Disponibile 7 giorni 10R1/8Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)-

2.88 €

1 7 giorni 10G1/4Asta in ottone EN CW614N Equiv.15(17)

21.58 €

1 Disponibile 7 giorni 10G1/4Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)-

2.88 €

1 7 giorni 10R1/4Asta in ottone EN CW614N Equiv.-

21.58 €

1 Disponibile 5 giorni 10R1/4Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)-

4.12 €

1 7 giorni 10G3/8Asta in ottone EN CW614N Equiv.-

4.12 €

1 7 giorni 10R3/8Asta in ottone EN CW614N Equiv.-

13.49 €

1 9 giorni 10R1/2Asta in ottone EN CW614N Equiv.-

3.81 €

1 7 giorni 10M12x1.5Asta in ottone EN CW614N Equiv.-

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico