T / TSW con bullone

T / TSW con bullone
A large urethane dual wheel caster. The swivel and the wheel lock simultaneously. Ideal for medical equipment, beds, and carriers.

[Features]
· A double stopper type that stops the swivel part and wheel simultaneously.
· A high quality design caster

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
T75-BM10XP1.5X25L-BBK
T75-BM10XP1.5X25L-GY
T75-BM12XP1.75X25L-BBK
T75-BM12XP1.75X25L-GY
T100-BM12XP1.75-BBK
T100-BM12XP1.75-GY
T100-BM16XP2.0-BBK
T100-BM16XP2.0-GY
TSW75-BM10XP1.5X25L-BBK
TSW75-BM10XP1.5X25L-GY
TSW75-BM12XP1.75X25L-BBK
TSW75-BM12XP1.75X25L-GY
TSW100-BM12XP1.75-BBK
TSW100-BM12XP1.75-GY
TSW100-BM16XP2.0-BBK
TSW100-BM16XP2.0-GY
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza di montaggio H
(mm)
Finecorsa Carico ammesso
(daN)
Diametro vite Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella W
(mm)
Raggio di rotazione
(mm)
Ghiera Colore cappuccio

20.29 €

1 5 giorni 1092NA100M10XP1.5755958Nero foncéNero foncé

19.84 €

1 5 giorni 1092NA100M10XP1.5755958Cerchione grigio/neroGrigio

20.37 €

1 12 giorni 1092NA100[M12] M12XP1.75755958Nero foncéNero foncé

19.92 €

1 5 giorni 1092NA100[M12] M12XP1.75755958Cerchione grigio/neroGrigio

31.76 €

1 5 giorni 10125NA120[M12] M12XP1.751007278Nero foncéNero foncé

31.22 €

1 5 giorni 10125NA120[M12] M12XP1.751007278Cerchione grigio/neroGrigio

32.60 €

1 12 giorni 10125NA120M16XP2.01007278Nero foncéNero foncé

32.06 €

1 5 giorni 10125NA120M16XP2.01007278Cerchione grigio/neroGrigio

24.14 €

1 5 giorni 1092Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione)100M10XP1.5755972Nero foncéNero foncé

23.69 €

1 5 giorni 1092Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione)100M10XP1.5755972Cerchione grigio/neroGrigio

24.21 €

1 5 giorni 1092Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione)100[M12] M12XP1.75755972Nero foncéNero foncé

23.76 €

1 5 giorni 1092Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione)100[M12] M12XP1.75755972Cerchione grigio/neroGrigio

37.02 €

1 5 giorni 10125Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione)120[M12] M12XP1.751007295Nero foncéNero foncé

36.31 €

1 5 giorni 10125Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione)120[M12] M12XP1.751007295Cerchione grigio/neroGrigio

37.91 €

1 5 giorni 10125Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione)120M16XP2.01007295Nero foncéNero foncé

37.19 €

1 12 giorni 10125Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione)120M16XP2.01007295Cerchione grigio/neroGrigio

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A vite / Doppia rotella Gamma di carico(daN) 80.01~140.00 Materiale bozzello Elastomero uretano
Caratteristiche rotella NA Materiale raccordo JIS-SWCH Categoria di carico Carico medio
Materiale corpo principale Nylon

Supporto tecnico