W / WS con bullone

W / WS con bullone
  • Sconto volumi elevati
A luxurious chrome-plated design caster. Ideal for indoor furniture, appliances, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
W50-BM8XP1.25-CHR
W50-BM12XP1.25-CHR
W50-BM12XP1.75-CHR
WS40-BM8XP1.25-CHR
WS40-BM10XP1.5-CHR
WS50-BM8XP1.25-CHR
WS50-BM10XP1.5-CHR
WS50-BM12XP1.25-CHR
WS50-BM12XP1.75-CHR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Finecorsa Carico ammesso
(daN)
Diametro vite Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella W
(mm)
Raggio di rotazione
(mm)

15.81 €

1 5 giorni 1063.535.01~80.00NA50M8XP1.25505047

15.87 €

1 12 giorni 1063.535.01~80.00NA50[M12] M12XP1.25505047

15.86 €

1 12 giorni 1063.535.01~80.00NA50[M12] M12XP1.75505047

16.01 €

1 12 giorni 1052~35.00Con finecorsa di scorrimento30M8XP1.254041.552

16.03 €

1 12 giorni 1052~35.00Con finecorsa di scorrimento30M10XP1.54041.552

20.03 €

1 12 giorni 1063.535.01~80.00Con finecorsa di scorrimento50M8XP1.25505055.5

20.04 €

1 12 giorni 1063.535.01~80.00Con finecorsa di scorrimento50M10XP1.5505055.5

20.11 €

1 12 giorni 1063.535.01~80.00Con finecorsa di scorrimento50[M12] M12XP1.25505055.5

20.07 €

1 12 giorni 1063.535.01~80.00Con finecorsa di scorrimento50[M12] M12XP1.75505055.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A vite / Doppia rotella Materiale bozzello Nylon Caratteristiche rotella NA
Materiale raccordo JIS-SWCH Categoria di carico Carico leggero Ghiera Cromatura (CHR)
Colore cappuccio Nero Materiale corpo principale Zinco pressofuso

Supporto tecnico