U / US con bullone

U / US con bullone
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
A luxurious chrome-plated design caster. Ideal for indoor furniture, appliances, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
U40-BM8XP1.25-CHR
U40-BM10XP1.5-CHR
U50-BM8XP1.25-CHR
U50-BM10XP1.5-CHR
U50-BM12XP1.25-CHR
U50-BM12XP1.75-CHR
US40-BM8XP1.25-CHR
US40-BM10XP1.5-CHR
US50-BM8XP1.25-CHR
US50-BM10XP1.5-CHR
US50-BM12XP1.75-CHR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza di montaggio H
(mm)
Finecorsa Carico ammesso
(daN)
Diametro vite Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella W
(mm)
Raggio di rotazione
(mm)

11.56 €

1 5 giorni 1052NA50M8XP1.254041.537.5

11.59 €

1 5 giorni 1052NA50M10XP1.54041.537.5

14.67 €

1 5 giorni 1065NA80M8XP1.25504847.5

14.69 €

1 5 giorni 1065NA80M10XP1.5504847.5

14.74 €

1 5 giorni 1065NA80[M12] M12XP1.25504847.5

14.71 €

1 12 giorni 1065NA80[M12] M12XP1.75504847.5

13.77 €

1 5 giorni 1052Con finecorsa di scorrimento50M8XP1.254041.544.5

13.79 €

1 5 giorni 1052Con finecorsa di scorrimento50M10XP1.54041.544.5

11.74 €

7.28 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1065Con finecorsa di scorrimento80M8XP1.25504852

17.02 €

1 12 giorni 1065Con finecorsa di scorrimento80M10XP1.5504852

17.06 €

1 12 giorni 1065Con finecorsa di scorrimento80[M12] M12XP1.75504852

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A vite / Doppia rotella Gamma di carico(daN) 35.01~80.00 Materiale bozzello Nylon
Caratteristiche rotella NA Materiale raccordo JIS-SWCH Categoria di carico Carico leggero
Ghiera Cromatura (CHR) Materiale corpo principale Zinco pressofuso

Supporto tecnico