Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Altezza di montaggio H (mm) | Finecorsa | Carico ammesso (daN) | Diametro vite | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella W (mm) | Raggio di rotazione (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.48 € | 1 | 12 giorni | 10 | 51 | NA | 50 | M8XP1.25 | 40 | 42.5 | 38 | ||
12.50 € | 1 | 12 giorni | 10 | 51 | NA | 50 | M10XP1.5 | 40 | 42.5 | 38 | ||
15.41 € | 1 | 12 giorni | 10 | 65 | NA | 80 | M8XP1.25 | 50 | 48 | 47 | ||
15.42 € | 1 | 12 giorni | 10 | 65 | NA | 80 | M10XP1.5 | 50 | 48 | 47 | ||
15.48 € | 1 | 12 giorni | 10 | 65 | NA | 80 | [M12] M12XP1.25 | 50 | 48 | 47 | ||
15.45 € | 1 | 12 giorni | 10 | 65 | NA | 80 | [M12] M12XP1.75 | 50 | 48 | 47 | ||
16.50 € | 1 | 12 giorni | 10 | 51 | Con finecorsa di scorrimento | 50 | M8XP1.25 | 40 | 42.5 | 48 | ||
16.51 € | 1 | 12 giorni | 10 | 51 | Con finecorsa di scorrimento | 50 | M10XP1.5 | 40 | 42.5 | 48 | ||
19.17 € | 1 | 12 giorni | 10 | 65 | Con finecorsa di scorrimento | 80 | M8XP1.25 | 50 | 48 | 59 | ||
19.19 € | 1 | 12 giorni | 10 | 65 | Con finecorsa di scorrimento | 80 | M10XP1.5 | 50 | 48 | 59 | ||
19.25 € | 1 | 12 giorni | 10 | 65 | Con finecorsa di scorrimento | 80 | [M12] M12XP1.25 | 50 | 48 | 59 | ||
19.22 € | 1 | 12 giorni | 10 | 65 | Con finecorsa di scorrimento | 80 | [M12] M12XP1.75 | 50 | 48 | 59 |
Loading...
Tipo ruota | A vite / Doppia rotella | Gamma di carico(daN) | 35.01~80.00 | Materiale bozzello | Nylon |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche rotella | NA | Materiale raccordo | JIS-SWCH | Categoria di carico | Carico leggero |
Ghiera | Cromatura (CHR) | Materiale corpo principale | Zinco pressofuso |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Finecorsa
Carico ammesso(daN)
Diametro vite
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella W(mm)
Raggio di rotazione(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali