TW / TWS con bullone

TW / TWS con bullone
  • Sconto volumi elevati
A luxurious chrome-plated and versatile medium weight caster. Ideal for indoor equipment, appliances, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TW50-BM8XP1.25-CHR
TW50-BM10XP1.5-CHR
TW50-BM12XP1.25-CHR
TW60-BM8XP1.25-CHR
TW60-BM10XP1.5-CHR
TW60-BM12XP1.25-CHR
TW60-BM12XP1.75-CHR
TWS50-BM8XP1.25-CHR
TWS50-BM10XP1.5-CHR
TWS50-BM12XP1.25-CHR
TWS50-BM12XP1.75-CHR
TWS60-BM8XP1.25-CHR
TWS60-BM10XP1.5-CHR
TWS60-BM12XP1.25-CHR
TWS60-BM12XP1.75-CHR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Finecorsa Carico ammesso
(daN)
Diametro vite Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella W
(mm)
Raggio di rotazione
(mm)
Categoria di carico

13.76 €

1 5 giorni 105835.01~80.00NA80M8XP1.255044.539Carico leggero

13.77 €

1 5 giorni 105835.01~80.00NA80M10XP1.55044.539Carico leggero

13.82 €

1 12 giorni 105835.01~80.00NA80[M12] M12XP1.255044.539Carico leggero

14.33 €

1 5 giorni 106680.01~140.00NA100M8XP1.256047.547Carico medio

14.35 €

1 5 giorni 106680.01~140.00NA100M10XP1.56047.547Carico medio

14.58 €

1 12 giorni 106680.01~140.00NA100[M12] M12XP1.256047.547Carico medio

14.38 €

1 12 giorni 106680.01~140.00NA100[M12] M12XP1.756047.547Carico medio

17.24 €

1 6 giorni 105835.01~80.00Con finecorsa di scorrimento80M8XP1.255044.554Carico leggero

17.26 €

1 5 giorni 105835.01~80.00Con finecorsa di scorrimento80M10XP1.55044.554Carico leggero

17.30 €

1 12 giorni 105835.01~80.00Con finecorsa di scorrimento80[M12] M12XP1.255044.554Carico leggero

17.29 €

1 5 giorni 105835.01~80.00Con finecorsa di scorrimento80[M12] M12XP1.755044.554Carico leggero

18.39 €

1 5 giorni 106680.01~140.00Con finecorsa di scorrimento100M8XP1.256047.557Carico medio

18.41 €

1 5 giorni 106680.01~140.00Con finecorsa di scorrimento100M10XP1.56047.557Carico medio

18.47 €

1 12 giorni 106680.01~140.00Con finecorsa di scorrimento100[M12] M12XP1.256047.557Carico medio

18.44 €

1 5 giorni 106680.01~140.00Con finecorsa di scorrimento100[M12] M12XP1.756047.557Carico medio

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A vite / Doppia rotella Materiale bozzello Nylon Materiale raccordo JIS-SWCH
Ghiera Cromatura (CHR) Materiale corpo principale Zinco pressofuso

Supporto tecnico