Ruota a sfera (Rivestita in uretano) con bullone

Ruota a sfera (Rivestita in uretano) con bullone
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
A urethane wheel that is quiet and gentle on floors and which features a luxurious feel and good design. Ideal for indoor furniture and wagons.

[Features]
· Ball design caster
· Turns easily and features excellent swivel performance.
· Gentle on floors and turns quietly.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
P200-BM8XP1.25-CHR
RU55-BM8XP1.25-CHR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Diam. rotella D
(Ø)
Raggio di rotazione
(mm)

15.34 €

1 5 giorni 1066~35.00306144.5

12.35 €

5.93 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

106135.01~80.00405441

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A vite Proprietà Silenziosa Finecorsa NA
Materiale bozzello uretano Caratteristiche rotella NA Materiale raccordo JIS-SWCH
Diametro vite M8XP1.25 Larghezza rotella W(mm) 11 Categoria di carico Carico leggero
Ghiera Cromatura Colore cappuccio Cromatura Materiale corpo principale Pressofusione

Supporto tecnico