Ruota a sfera DB con bullone

Ruota a sfera DB con bullone
A smart design caster that features outstanding swivel performance, quietness, and a lock mechanism. Ideal for products that require small turning.

[Features]
· A pole caster with excellent traveling performance and swivel performance, now available with a stopper.
· Since there is a window for stopper display, the product can be reliably used with confidence.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DB63-BM8XP1.25-CHR
DBS63-BM8XP1.25-CHR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFinecorsa

15.81 €

1 12 giorni 10NA

18.94 €

1 12 giorni 10Con finecorsa di scorrimento

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A vite Altezza di montaggio H(mm) 70 Gamma di carico(daN) 35.01~80.00
Carico ammesso(daN) 40 Materiale bozzello uretano Caratteristiche rotella NA
Materiale raccordo JIS-SWCH Diametro vite M8XP1.25 Diam. rotella D(Ø) 63
Larghezza rotella W(mm) 11 Raggio di rotazione(mm) 49 Categoria di carico Carico leggero

Supporto tecnico