Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Max. temperatura d'esercizio (°C) | Nominal Connection Screw Supply Side (Single unit, swivel) | Nominal Connection Screw Exhaust Side (Single unit, swivel) | Stile NO | Materiale guarnizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114.75 € | 1 | 7 giorni | 100 | [3/8B] 10A | 10A | 1 | NBR | ||
127.02 € | 1 | 7 giorni | 100 | [1/2B] 15A | 15A | 1 | NBR | ||
163.54 € | 1 | 7 giorni | 100 | [3/4B] 20A | 20A | 1 | NBR | ||
142.82 € | 1 | 7 giorni | 100 | [1B] 25A | 25A | 1 | NBR | ||
254.90 € | 1 | 7 giorni | 100 | [1 1/4B] 32A | 32A | 1 | NBR | ||
254.90 € | 1 | 7 giorni | 100 | [1 1/2B] 40A | 40A | 1 | NBR | ||
328.11 € | 1 | 7 giorni | 100 | [2B] 50A | 50A | 1 | NBR | ||
522.82 € | 1 | 10 giorni | 100 | [2 1/2B] 65A | 65A | 1 | NBR | ||
522.82 € | 1 | 10 giorni | 100 | [3B] 80A | 80A | 1 | NBR | ||
653.03 € | 1 | 10 giorni | 100 | [4b] 100A | 100A | 1 | NBR | ||
119.11 € | 1 | 7 giorni | 100 | [3/8B] 10A | 10A | 2 | NBR | ||
119.11 € | 1 | 7 giorni | 100 | [1/2B] 15A | 15A | 2 | NBR | ||
153.97 € | 1 | 7 giorni | 100 | [3/4B] 20A | 20A | 2 | NBR | ||
153.97 € | 1 | 5 giorni | 100 | [1B] 25A | 25A | 2 | NBR | ||
264.89 € | 1 | 7 giorni | 100 | [1 1/4B] 32A | 32A | 2 | NBR | ||
264.89 € | 1 | 7 giorni | 100 | [1 1/2B] 40A | 40A | 2 | NBR | ||
348.39 € | 1 | 7 giorni | 100 | [2B] 50A | 50A | 2 | NBR | ||
638.59 € | 1 | 10 giorni | 100 | [2 1/2B] 65A | 65A | 2 | NBR | ||
617.46 € | 1 | 10 giorni | 100 | [3B] 80A | 80A | 2 | NBR | ||
802.53 € | 1 | 10 giorni | 100 | [4b] 100A | 100A | 2 | NBR | ||
125.33 € | 1 | 10 giorni | 100 | [3/8B] 10A | 10A | 3 | NBR | ||
125.33 € | 1 | 10 giorni | 100 | [1/2B] 15A | 15A | 3 | NBR | ||
182.26 € | 1 | 10 giorni | 100 | [3/4B] 20A | 20A | 3 | NBR | ||
182.26 € | 1 | 10 giorni | 100 | [1B] 25A | 25A | 3 | NBR | ||
284.18 € | 1 | 10 giorni | 100 | [1 1/4B] 32A | 32A | 3 | NBR | ||
284.18 € | 1 | 10 giorni | 100 | [1 1/2B] 40A | 40A | 3 | NBR | ||
379.54 € | 1 | 10 giorni | 100 | [2B] 50A | 50A | 3 | NBR | ||
708.38 € | 1 | 10 giorni | 100 | [2 1/2B] 65A | 65A | 3 | NBR | ||
708.38 € | 1 | 10 giorni | 100 | [3B] 80A | 80A | 3 | NBR | ||
947.61 € | 1 | 10 giorni | 100 | [4b] 100A | 100A | 3 | NBR | ||
200.68 € | 1 | 10 giorni | 100 | [3/8B] 10A | 10A | 4 | NBR | ||
200.68 € | 1 | 10 giorni | 100 | [1/2B] 15A | 15A | 4 | NBR | ||
271.72 € | 1 | 10 giorni | 100 | [3/4B] 20A | 20A | 4 | NBR | ||
271.72 € | 1 | 10 giorni | 100 | [1B] 25A | 25A | 4 | NBR | ||
418.71 € | 1 | 10 giorni | 100 | [1 1/4B] 32A | 32A | 4 | NBR | ||
418.71 € | 1 | 10 giorni | 100 | [1 1/2B] 40A | 40A | 4 | NBR | ||
522.82 € | 1 | 10 giorni | 100 | [2B] 50A | 50A | 4 | NBR | ||
968.21 € | 1 | 10 giorni | 100 | [2 1/2B] 65A | 65A | 4 | NBR | ||
968.21 € | 1 | 10 giorni | 100 | [3B] 80A | 80A | 4 | NBR | ||
1,239.19 € | 1 | 10 giorni | 100 | [4b] 100A | 100A | 4 | NBR | ||
207.63 € | 1 | 10 giorni | 100 | [3/8B] 10A | 10A | 5 | NBR | ||
207.63 € | 1 | 10 giorni | 100 | [1/2B] 15A | 15A | 5 | NBR | ||
284.18 € | 1 | 10 giorni | 100 | [3/4B] 20A | 20A | 5 | NBR | ||
300.75 € | 1 | 10 giorni | 100 | [1B] 25A | 25A | 5 | NBR | ||
438.12 € | 1 | 10 giorni | 100 | [1 1/4B] 32A | 32A | 5 | NBR | ||
438.12 € | 1 | 10 giorni | 100 | [1 1/2B] 40A | 40A | 5 | NBR | ||
553.97 € | 1 | 10 giorni | 100 | [2B] 50A | 50A | 5 | NBR | ||
1,058.55 € | 1 | 10 giorni | 100 | [2 1/2B] 65A | 65A | 5 | NBR | ||
1,058.55 € | 1 | 10 giorni | 100 | [3B] 80A | 80A | 5 | NBR | ||
1,386.18 € | 1 | 10 giorni | 100 | [4b] 100A | 100A | 5 | NBR | ||
216.26 € | 1 | 10 giorni | 100 | [3/8B] 10A | 10A | 6 | NBR | ||
216.26 € | 1 | 10 giorni | 100 | [1/2B] 15A | 15A | 6 | NBR | ||
294.85 € | 1 | 10 giorni | 100 | [3/4B] 20A | 20A | 6 | NBR | ||
294.85 € | 1 | 10 giorni | 100 | [1B] 25A | 25A | 6 | NBR | ||
454.89 € | 1 | 10 giorni | 100 | [1 1/4B] 32A | 32A | 6 | NBR | ||
454.89 € | 1 | 10 giorni | 100 | [1 1/2B] 40A | 40A | 6 | NBR | ||
587.63 € | 1 | 10 giorni | 100 | [2B] 50A | 50A | 6 | NBR | ||
1,153.17 € | 1 | 10 giorni | 100 | [2 1/2B] 65A | 65A | 6 | NBR | ||
1,153.17 € | 1 | 10 giorni | 100 | [3B] 80A | 80A | 6 | NBR | ||
1,533.17 € | 1 | 10 giorni | 100 | [4b] 100A | 100A | 6 | NBR |
Loading...
Tipo | Giunti girevoli | Fluidi applicabili | Acqua / Aria / Gas / Olio | Massima pressione di esercizio(MPa) | 4.1 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di collegamento | Con montaggio a vite | Types of Connection Screw Supply Side (Single unit, swivel) | Rc | Type of Connection Screw Exhaust Side (Single unit, swivel) | Rc |
Materiale corpo principale | Ghisa duttile (Acciaio al carbonio) |
Configura
Proprietà di base
Max. temperatura d'esercizio(°C)
Nominal Connection Screw Supply Side (Single unit, swivel)
Nominal Connection Screw Exhaust Side (Single unit, swivel)
Stile NO
Materiale guarnizione
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali