Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Max. temperatura d'esercizio (°C) | Nominal Connection Screw Supply Side (Single unit, swivel) | Nominal Connection Screw Exhaust Side (Single unit, swivel) | Stile NO | Materiale guarnizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
197.61 € | 1 | 10 giorni | 100 | [3/8B] 10A | 10A | 1 | NBR | ||
197.61 € | 1 | 10 giorni | 100 | [1/2B] 15A | 15A | 1 | NBR | ||
276.98 € | 1 | 7 giorni | 100 | [3/4B] 20A | 20A | 1 | NBR | ||
228.33 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 100 | [1B] 25A | 25A | 1 | NBR | |
469.80 € | 1 | 10 giorni | 100 | [1 1/4B] 32A | 32A | 1 | NBR | ||
469.80 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 100 | [1 1/2B] 40A | 40A | 1 | NBR | |
1,041.38 € | 1 | 10 giorni | 100 | [2B] 50A | 50A | 1 | NBR | ||
193.55 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 100 | [3/8B] 10A | 10A | 2 | NBR | |
193.55 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 100 | [1/2B] 15A | 15A | 2 | NBR | |
277.04 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 100 | [3/4B] 20A | 20A | 2 | NBR | |
293.09 € 199.30 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 100 | [1B] 25A | 25A | 2 | NBR | |
540.12 € | 1 | 7 giorni | 100 | [1 1/4B] 32A | 32A | 2 | NBR | ||
540.12 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 100 | [1 1/2B] 40A | 40A | 2 | NBR | |
1,167.61 € | 1 | 10 giorni | 100 | [2B] 50A | 50A | 2 | NBR | ||
223.79 € | 1 | 10 giorni | 100 | [3/8B] 10A | 10A | 3 | NBR | ||
223.79 € | 1 | 10 giorni | 100 | [1/2B] 15A | 15A | 3 | NBR | ||
323.70 € | 1 | 7 giorni | 100 | [3/4B] 20A | 20A | 3 | NBR | ||
323.70 € | 1 | 10 giorni | 100 | [1B] 25A | 25A | 3 | NBR | ||
679.64 € | 1 | 10 giorni | 100 | [1 1/4B] 32A | 32A | 3 | NBR | ||
679.64 € | 1 | 10 giorni | 100 | [1 1/2B] 40A | 40A | 3 | NBR | ||
1,428.04 € | 1 | 10 giorni | 100 | [2B] 50A | 50A | 3 | NBR | ||
204.06 € | 1 | 10 giorni | 180 | [3/8B] 10A | 10A | 1 | Tenuta in PTFE | ||
204.06 € | 1 | 10 giorni | 180 | [1/2B] 15A | 15A | 1 | Tenuta in PTFE | ||
279.06 € | 1 | 10 giorni | 180 | [3/4B] 20A | 20A | 1 | Tenuta in PTFE | ||
279.06 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 180 | [1B] 25A | 25A | 1 | Tenuta in PTFE | |
551.38 € | 1 | 10 giorni | 180 | [1 1/4B] 32A | 32A | 1 | Tenuta in PTFE | ||
551.38 € | 1 | 10 giorni | 180 | [1 1/2B] 40A | 40A | 1 | Tenuta in PTFE | ||
1,157.11 € | 1 | 10 giorni | 180 | [2B] 50A | 50A | 1 | Tenuta in PTFE | ||
231.63 € | 1 | 10 giorni | 180 | [3/8B] 10A | 10A | 2 | Tenuta in PTFE | ||
231.63 € | 1 | 10 giorni | 180 | [1/2B] 15A | 15A | 2 | Tenuta in PTFE | ||
328.39 € | 1 | 10 giorni | 180 | [3/4B] 20A | 20A | 2 | Tenuta in PTFE | ||
328.39 € | 1 | 10 giorni | 180 | [1B] 25A | 25A | 2 | Tenuta in PTFE | ||
622.33 € | 1 | 10 giorni | 180 | [1 1/4B] 32A | 32A | 2 | Tenuta in PTFE | ||
622.33 € | 1 | 10 giorni | 180 | [1 1/2B] 40A | 40A | 2 | Tenuta in PTFE | ||
1,283.97 € | 1 | 10 giorni | 180 | [2B] 50A | 50A | 2 | Tenuta in PTFE | ||
262.61 € | 1 | 10 giorni | 180 | [3/8B] 10A | 10A | 3 | Tenuta in PTFE | ||
262.61 € | 1 | 10 giorni | 180 | [1/2B] 15A | 15A | 3 | Tenuta in PTFE | ||
374.43 € | 1 | 10 giorni | 180 | [3/4B] 20A | 20A | 3 | Tenuta in PTFE | ||
374.43 € | 1 | 10 giorni | 180 | [1B] 25A | 25A | 3 | Tenuta in PTFE | ||
761.09 € | 1 | 10 giorni | 180 | [1 1/4B] 32A | 32A | 3 | Tenuta in PTFE | ||
761.09 € | 1 | 10 giorni | 180 | [1 1/2B] 40A | 40A | 3 | Tenuta in PTFE | ||
1,544.53 € | 1 | 10 giorni | 180 | [2B] 50A | 50A | 3 | Tenuta in PTFE | ||
177.11 € | 1 | 10 giorni | 160 | [3/8B] 10A | 10A | 1 | Gomma fluorurata + Rivestimento in PTFE | ||
177.11 € | 1 | 10 giorni | 160 | [1/2B] 15A | 15A | 1 | Gomma fluorurata + Rivestimento in PTFE | ||
244.78 € | 1 | 10 giorni | 160 | [3/4B] 20A | 20A | 1 | Gomma fluorurata + Rivestimento in PTFE | ||
244.78 € | 1 | 10 giorni | 160 | [1B] 25A | 25A | 1 | Gomma fluorurata + Rivestimento in PTFE | ||
498.76 € | 1 | 10 giorni | 160 | [1 1/4B] 32A | 32A | 1 | Gomma fluorurata + Rivestimento in PTFE | ||
498.76 € | 1 | 10 giorni | 160 | [1 1/2B] 40A | 40A | 1 | Gomma fluorurata + Rivestimento in PTFE | ||
1,082.10 € | 1 | 10 giorni | 160 | [2B] 50A | 50A | 1 | Gomma fluorurata + Rivestimento in PTFE | ||
204.69 € | 1 | 10 giorni | 160 | [3/8B] 10A | 10A | 2 | Gomma fluorurata + Rivestimento in PTFE | ||
204.69 € | 1 | 10 giorni | 160 | [1/2B] 15A | 15A | 2 | Gomma fluorurata + Rivestimento in PTFE | ||
294.11 € | 1 | 10 giorni | 160 | [3/4B] 20A | 20A | 2 | Gomma fluorurata + Rivestimento in PTFE | ||
294.11 € | 1 | 10 giorni | 160 | [1B] 25A | 25A | 2 | Gomma fluorurata + Rivestimento in PTFE | ||
569.08 € | 1 | 10 giorni | 160 | [1 1/4B] 32A | 32A | 2 | Gomma fluorurata + Rivestimento in PTFE | ||
569.08 € | 1 | 10 giorni | 160 | [1 1/2B] 40A | 40A | 2 | Gomma fluorurata + Rivestimento in PTFE | ||
1,209.09 € | 1 | 10 giorni | 160 | [2B] 50A | 50A | 2 | Gomma fluorurata + Rivestimento in PTFE | ||
234.28 € | 1 | 10 giorni | 160 | [3/8B] 10A | 10A | 3 | Gomma fluorurata + Rivestimento in PTFE | ||
234.28 € | 1 | 10 giorni | 160 | [1/2B] 15A | 15A | 3 | Gomma fluorurata + Rivestimento in PTFE | ||
340.15 € | 1 | 10 giorni | 160 | [3/4B] 20A | 20A | 3 | Gomma fluorurata + Rivestimento in PTFE | ||
340.15 € | 1 | 10 giorni | 160 | [1B] 25A | 25A | 3 | Gomma fluorurata + Rivestimento in PTFE |
Loading...
Tipo | Giunti girevoli | Fluidi applicabili | Acqua / Aria / Gas / Olio | Massima pressione di esercizio(MPa) | 4.1 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di collegamento | Con montaggio a vite | Types of Connection Screw Supply Side (Single unit, swivel) | Rc | Type of Connection Screw Exhaust Side (Single unit, swivel) | Rc |
Materiale corpo principale | Acciaio inox |
Configura
Stock
Proprietà di base
Max. temperatura d'esercizio(°C)
Nominal Connection Screw Supply Side (Single unit, swivel)
Nominal Connection Screw Exhaust Side (Single unit, swivel)
Stile NO
Materiale guarnizione
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali