Giunto girevole per tubi sotto pressione mobili, serie C (Codici componente)

Giunto girevole per tubi sotto pressione mobili, serie C
La serie C comprende Elemento di collegamento girevole in grado di ruotare di 360 Gradi , utilizzabili con la linea di tubazioni mobili di tipo Flangia con corpo in Acciaio (saldato).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C-1-65AX10K
C-2-80AX10K
C-3-65AX10K
CV-2-65AX10K
CV-3-40AX10K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Max. temperatura d'esercizio
(°C)
Misura nominale del collegamento flangia Stile NO Materiale guarnizione Materiale corpo principale

494.72 €

1 10 giorni 100[2 1/2B] 65A1NBRSaldatura acciaio

568.22 €

1 23 giorni 100[3B] 80A2NBRSaldatura acciaio

497.92 €

1 23 giorni 100[2 1/2B] 65A3NBRSaldatura acciaio

648.64 €

1 10 giorni 160-2Gomma fluorataSaldatura in acciaio inox

458.53 €

1 10 giorni 160-3Gomma fluorataSaldatura in acciaio inox

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Giunti girevoli Fluidi applicabili Acqua / Aria / Gas / Olio Massima pressione di esercizio(MPa) 2.1
Tipo di collegamento Con montaggio a flangia

Supporto tecnico