Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Max. temperatura d'esercizio (°C) | Misura nominale del collegamento flangia | Stile NO | Materiale guarnizione | Materiale corpo principale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
554.57 € | 1 | 10 giorni | 100 | [1 1/2B] 40A | 1 | NBR | Saldatura acciaio inox | ||
1,205.53 € | 1 | 10 giorni | 100 | [2B] 50A | 1 | NBR | Saldatura acciaio inox | ||
1,479.62 € | 1 | 10 giorni | 100 | [3B] 80A | 1 | NBR | Saldatura acciaio inox | ||
2,041.45 € | 1 | 10 giorni | 100 | 100A | 1 | NBR | Saldatura acciaio inox | ||
623.08 € | 1 | 10 giorni | 100 | [1 1/2B] 40A | 2 | NBR | Saldatura acciaio inox | ||
1,308.32 € | 1 | 10 giorni | 100 | [2B] 50A | 2 | NBR | Saldatura acciaio inox | ||
1,591.15 € | 1 | 10 giorni | 100 | [3B] 80A | 2 | NBR | Saldatura acciaio inox | ||
2,161.13 € | 1 | 10 giorni | 100 | 100A | 2 | NBR | Saldatura acciaio inox | ||
803.14 € | 1 | 10 giorni | 100 | [1 1/2B] 40A | 3 | NBR | Saldatura acciaio inox | ||
1,393.61 € | 1 | 10 giorni | 100 | [2B] 50A | 3 | NBR | Saldatura acciaio inox | ||
1,591.15 € | 1 | 10 giorni | 100 | [2 1/2B] 65A | 3 | NBR | Saldatura acciaio inox | ||
1,719.45 € | 1 | 10 giorni | 100 | [3B] 80A | 3 | NBR | Saldatura acciaio inox | ||
2,291.36 € | 1 | 10 giorni | 100 | 100A | 3 | NBR | Saldatura acciaio inox | ||
666.69 € | 1 | 10 giorni | 180 | [1 1/2B] 40A | 1 | Tenuta in PTFE | Saldatura acciaio inox | ||
1,315.14 € | 1 | 10 giorni | 180 | [2B] 50A | 1 | Tenuta in PTFE | Saldatura acciaio inox | ||
1,736.23 € | 1 | 10 giorni | 180 | [3B] 80A | 1 | Tenuta in PTFE | Saldatura acciaio inox | ||
735.81 € | 1 | 10 giorni | 180 | [1 1/2B] 40A | 2 | Tenuta in PTFE | Saldatura acciaio inox | ||
1,418.53 € | 1 | 10 giorni | 180 | [2B] 50A | 2 | Tenuta in PTFE | Saldatura acciaio inox | ||
1,847.15 € | 1 | 10 giorni | 180 | [3B] 80A | 2 | Tenuta in PTFE | Saldatura acciaio inox | ||
915.86 € | 1 | 10 giorni | 180 | [1 1/2B] 40A | 3 | Tenuta in PTFE | Saldatura acciaio inox | ||
1,503.94 € | 1 | 10 giorni | 180 | [2B] 50A | 3 | Tenuta in PTFE | Saldatura acciaio inox | ||
1,807.26 € | 1 | 10 giorni | 180 | [2 1/2B] 65A | 3 | Tenuta in PTFE | Saldatura acciaio inox | ||
1,975.45 € | 1 | 10 giorni | 180 | [3B] 80A | 3 | Tenuta in PTFE | Saldatura acciaio inox | ||
583.19 € | 1 | 10 giorni | 160 | [1 1/2B] 40A | 1 | Gomma fluorurata + Rivestimento in PTFE | Saldatura acciaio inox | ||
1,242.90 € | 1 | 10 giorni | 160 | [2B] 50A | 1 | Gomma fluorurata + Rivestimento in PTFE | Saldatura acciaio inox | ||
1,538.20 € | 1 | 10 giorni | 160 | [3B] 80A | 1 | Gomma fluorurata + Rivestimento in PTFE | Saldatura acciaio inox | ||
651.12 € | 1 | 10 giorni | 160 | [1 1/2B] 40A | 2 | Gomma fluorurata + Rivestimento in PTFE | Saldatura acciaio inox | ||
1,345.68 € | 1 | 10 giorni | 160 | [2B] 50A | 2 | Gomma fluorurata + Rivestimento in PTFE | Saldatura acciaio inox | ||
1,649.73 € | 1 | 10 giorni | 160 | [3B] 80A | 2 | Gomma fluorurata + Rivestimento in PTFE | Saldatura acciaio inox | ||
831.17 € | 1 | 10 giorni | 160 | [1 1/2B] 40A | 3 | Gomma fluorurata + Rivestimento in PTFE | Saldatura acciaio inox | ||
1,431.70 € | 1 | 10 giorni | 160 | [2B] 50A | 3 | Gomma fluorurata + Rivestimento in PTFE | Saldatura acciaio inox | ||
1,644.10 € | 1 | 10 giorni | 160 | [2 1/2B] 65A | 3 | Gomma fluorurata + Rivestimento in PTFE | Saldatura acciaio inox | ||
1,778.63 € | 1 | 10 giorni | 160 | [3B] 80A | 3 | Gomma fluorurata + Rivestimento in PTFE | Saldatura acciaio inox | ||
585.71 € | 1 | 10 giorni | 160 | [1 1/2B] 40A | 1 | Gomma fluorurata | Saldatura acciaio inox | ||
1,235.48 € | 1 | 10 giorni | 160 | [2B] 50A | 1 | Gomma fluorurata | Saldatura acciaio inox | ||
1,528.26 € | 1 | 10 giorni | 160 | [3B] 80A | 1 | Gomma fluorurata | Saldatura acciaio inox | ||
654.83 € | 1 | 10 giorni | 160 | [1 1/2B] 40A | 2 | Gomma fluorurata | Saldatura acciaio inox | ||
1,338.26 € | 1 | 10 giorni | 160 | [2B] 50A | 2 | Gomma fluorurata | Saldatura acciaio inox | ||
1,639.67 € | 1 | 10 giorni | 160 | [3B] 80A | 2 | Gomma fluorurata | Saldatura acciaio inox | ||
834.28 € | 1 | 10 giorni | 160 | [1 1/2B] 40A | 3 | Gomma fluorurata | Saldatura acciaio inox | ||
1,634.76 € | 1 | 10 giorni | 160 | [2 1/2B] 65A | 3 | Gomma fluorurata | Saldatura acciaio inox | ||
1,768.09 € | 1 | 10 giorni | 160 | [3B] 80A | 3 | Gomma fluorurata | Saldatura acciaio inox | ||
614.34 € | 1 | 10 giorni | 160 | - | 2 | Gomma fluorata | Saldatura in acciaio inox | ||
434.29 € | 1 | 10 giorni | 160 | - | 3 | Gomma fluorata | Saldatura in acciaio inox |
Loading...
Tipo | Giunti girevoli | Fluidi applicabili | Acqua / Aria / Gas / Olio | Massima pressione di esercizio(MPa) | 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di collegamento | Con montaggio a flangia |
Configura
Proprietà di base
Max. temperatura d'esercizio(°C)
Misura nominale del collegamento flangia
Stile NO
Materiale guarnizione
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali