Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SRK-2-10A |
SRK-2-15A |
SRK-2-20A |
SRK-2-25A |
SRK-2-32A |
SRK-2-40A |
SRK-3-10A |
SRK-3-15A |
SRK-3-20A |
SRK-3-25A |
SRK-3-32A |
SRK-3-40A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Nominal Connection Screw Supply Side (Single unit, swivel) | Nominal Connection Screw Exhaust Side (Single unit, swivel) | Stile NO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
340.15 € | 1 | 10 giorni | [3/8B] 10A | 10A | 2 | ||
340.15 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | [1/2B] 15A | 15A | 2 | |
407.95 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | [3/4B] 20A | 20A | 2 | |
407.95 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | [1B] 25A | 25A | 2 | |
581.60 € | 1 | 10 giorni | [1 1/4B] 32A | 32A | 2 | ||
581.60 € | 1 | 10 giorni | [1 1/2B] 40A | 40A | 2 | ||
457.27 € | 1 | 10 giorni | [3/8B] 10A | 10A | 3 | ||
457.27 € | 1 | 10 giorni | [1/2B] 15A | 15A | 3 | ||
549.99 € | 1 | 10 giorni | [3/4B] 20A | 20A | 3 | ||
549.99 € | 1 | 10 giorni | [1B] 25A | 25A | 3 | ||
757.16 € | 1 | 10 giorni | [1 1/4B] 32A | 32A | 3 | ||
757.16 € | 1 | 10 giorni | [1 1/2B] 40A | 40A | 3 |
Loading...
Tipo | Giunti girevoli | Fluidi applicabili | Acqua / Aria / Gas / Olio | Max. temperatura d'esercizio(°C) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Massima pressione di esercizio(MPa) | 34.3 | Tipo di collegamento | Con montaggio a vite | Types of Connection Screw Supply Side (Single unit, swivel) | Rc |
Type of Connection Screw Exhaust Side (Single unit, swivel) | Rc | Materiale guarnizione | NBR | Materiale corpo principale | Acciaio (Saldatura acciaio) |
Configura
Proprietà di base
Nominal Connection Screw Supply Side (Single unit, swivel)
Nominal Connection Screw Exhaust Side (Single unit, swivel)
Stile NO
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali