Giunto rotante per tubi sotto pressione AC (tipo doppio a vite con tubo interno fisso)

Giunto rotante per tubi sotto pressione AC (tipo doppio a vite con tubo interno fisso)
AC (Dual, screwed type, with fixed inner tube) is a rotary joint for supplying the medium to rotary equipment in a stable manner.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AC15A-6ALH
AC15A-6ARH
AC20A-6ALH
AC20A-6ARH
AC20A-8ALH
AC20A-8ARH
AC25A-10ALH
AC25A-10ARH
AC32A-15ALH
AC32A-15ARH
AC40A-15ALH
AC40A-15ARH
AC40A-20ALH
AC40A-20ARH
AC50A-20ARH
AC50A-25ALH
AC50A-25ARH
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Velocità di rotazione max
(r.p.m)
Filettatura di collegamento nominale per lato gomito (Composito) Filettatura di collegamento nominale per lato testa (Composito) Direzione filettatura di montaggio Misura tubo interno Dimensione nominale

281.71 €

1 23 giorni 3001/2B(15A)1/2B(15A)LH (Filettatura sinistra)6A15A

281.71 €

1 23 giorni 3001/2B(15A)1/2B(15A)RH (Filettatura destra)6A15A

361.29 €

1 10 giorni 3003/4B(20A)3/4B(20A)LH (Filettatura sinistra)6A20A

361.29 €

1 10 giorni 3003/4B(20A)3/4B(20A)RH (Filettatura destra)6A20A

321.18 €

1 7 giorni 3003/4B(20A)3/4B(20A)LH (Filettatura sinistra)8A20A

321.18 €

1 7 giorni 3003/4B(20A)3/4B(20A)RH (Filettatura destra)8A20A

430.96 €

1 23 giorni 3003/4B(20A)1B(25A)LH (Filettatura sinistra)10A25A

430.96 €

1 23 giorni 3003/4B(20A)1B(25A)RH (Filettatura destra)10A25A

577.69 €

1 7 giorni 3001B(25A)1B(25A)LH (Filettatura sinistra)15A32A

577.69 €

1 7 giorni 3001B(25A)1B(25A)RH (Filettatura destra)15A32A

577.69 €

1 7 giorni 3001B(25A)1B(25A)LH (Filettatura sinistra)15A40A

577.69 €

1 7 giorni 3001B(25A)1B(25A)RH (Filettatura destra)15A40A

577.69 €

1 7 giorni 3001B(25A)1B(25A)LH (Filettatura sinistra)20A40A

577.69 €

1 7 giorni 3001B(25A)1B(25A)RH (Filettatura destra)20A40A

781.58 €

1 23 giorni 1501B(25A)1 1/2B(40A)RH (Filettatura destra)20A50A

781.58 €

1 23 giorni 1501B(25A)1 1/2B(40A)LH (Filettatura sinistra)25A50A

781.58 €

1 23 giorni 1501B(25A)1 1/2B(40A)RH (Filettatura destra)25A50A

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tubo interno Duplex fisso Fluidi applicabili Acqua / Aria / Vapore / Olio Max. temperatura d'esercizio(°C) 180
Massima pressione di esercizio(MPa) 1.47 Tipo di collegamento Con montaggio a vite Tipi di filettatura di collegamento per lato gomito (Composito) Rc
Tipi di filettatura di collegamento per lato testa (Composito) Rc Tipi di vite di collegamento per lato rotore (composita) R

Supporto tecnico