Giunto rotante per tubi sotto pressione, ACF (tipo con flangia con tubo interno fisso a due vie)

Giunto rotante per tubi sotto pressione, ACF (tipo con flangia con tubo interno fisso a due vie)
  • Sconto volumi elevati
ACF (Dual, flanged type, with fixed inner tube) is a rotary joint for supplying the medium to rotary equipment in a stable manner.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ACF15A-6A
ACF20A-6A
ACF20A-8A
ACF25A-10A
ACF40A-15A
ACF40A-20A
ACF50A-25A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Velocità di rotazione max
(r.p.m)
Filettatura di collegamento nominale per lato gomito (Composito) Filettatura di collegamento nominale per lato testa (Composito) Misura tubo interno Dimensione nominale

322.44 €

1 23 giorni 3001/2B(15A)1/2B(15A)6A15A

370.50 €

1 10 giorni 3003/4B(20A)3/4B(20A)6A20A

370.50 €

1 10 giorni 3003/4B(20A)3/4B(20A)8A20A

482.32 €

1 23 giorni 3003/4B(20A)1B(25A)10A25A

642.06 €

1 10 giorni 3001B(25A)1B(25A)15A40A

642.06 €

1 Disponibile 10 giorni 3001B(25A)1B(25A)20A40A

849.88 €

1 23 giorni 1501B(25A)1 1/2B(40A)25A50A

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tubo interno Duplex fisso Fluidi applicabili Acqua / Aria / Vapore / Olio Max. temperatura d'esercizio(°C) 180
Massima pressione di esercizio(MPa) 1.47 Tipo di collegamento Con montaggio a vite e flangia Tipi di filettatura di collegamento per lato gomito (Composito) Rc
Tipi di filettatura di collegamento per lato testa (Composito) Rc

Supporto tecnico