Giunto rotante per tubazioni sotto pressione ACW (tipo a vite con tubo interno rotante in entrambe le direzioni)

Giunto rotante per tubazioni sotto pressione ACW (tipo a vite con tubo interno rotante in entrambe le direzioni)
  • Sconto volumi elevati
ACW (Dual, screwed type, with rotating inner tube) is a rotary joint for supplying the medium to rotary equipment in a stable manner.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ACW-1-32A-15ALH
ACW-1-32A-15ARH
ACW-1-40A-15ALH
ACW-1-40A-15ARH
ACW-1-40A-20ALH
ACW-1-40A-20ARH
ACW-2-32A-15ALH
ACW-2-32A-15ARH
ACW-2-40A-15ALH
ACW-2-40A-15ARH
ACW-2-40A-20ALH
ACW-2-40A-20ARH
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Direzione filettatura di montaggio Misura tubo interno Sede chiavetta Dimensione nominale

826.22 €

1 15 giorni LH (Filettatura sinistra)15ANA32A

865.07 €

1 Disponibile 15 giorni RH (Filettatura destra)15ANA32A

826.22 €

1 15 giorni LH (Filettatura sinistra)15ANA40A

826.22 €

1 15 giorni RH (Filettatura destra)15ANA40A

826.22 €

1 15 giorni LH (Filettatura sinistra)20ANA40A

826.22 €

1 15 giorni RH (Filettatura destra)20ANA40A

826.22 €

1 15 giorni LH (Filettatura sinistra)15AIncluso32A

826.22 €

1 15 giorni RH (Filettatura destra)15AIncluso32A

826.22 €

1 15 giorni LH (Filettatura sinistra)15AIncluso40A

826.22 €

1 15 giorni RH (Filettatura destra)15AIncluso40A

826.22 €

1 15 giorni LH (Filettatura sinistra)20AIncluso40A

826.22 €

1 15 giorni RH (Filettatura destra)20AIncluso40A

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tubo interno doppio rotante Fluidi applicabili Acqua / Aria / Vapore / Olio Max. temperatura d'esercizio(°C) 180
Massima pressione di esercizio(MPa) 1.47 Velocità di rotazione max(r.p.m) 300 Tipo di collegamento Con montaggio a vite
Tipi di filettatura di collegamento per lato gomito (Composito) Rc Tipi di filettatura di collegamento per lato testa (Composito) Rc Tipi di vite di collegamento per lato rotore (composita) R
Filettatura di collegamento nominale per lato gomito (Composito) 1B(25A) Filettatura di collegamento nominale per lato testa (Composito) 1B(25A)

Supporto tecnico