NCLF (Single, flanged type) is a rotary joint designed to stably supply a medium to rotary equipment.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
NCLF15A |
NCLF20A |
NCLF25A |
NCLF32A |
NCLF40A |
NCLF50A |
NCLF65A |
NCLF80A |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Velocità di rotazione max (r.p.m) | Nominal Connection Screw Supply Side (Single unit, swivel) | Misura nominale del collegamento flangia |
---|---|---|---|---|---|---|
173.80 € | 9 giorni | 300 | [1/2B] 1/2 | [1/2B] 1/2B(15A) | ||
173.80 € | 9 giorni | 300 | [3/4B] 3/4 | [3/4B] 3/4B(20A) | ||
213.48 € | 9 giorni | 300 | [1B] 1 | [1B] 1B(25A) | ||
261.10 € | 9 giorni | 300 | [1 1/4B] 1 1/4 | [1 1/4B] 1 1/4B(32A) | ||
340.47 € | 9 giorni | 300 | [1 1/2B] 1 1/2 | [1 1/2B] 1 1/2B(40A) | ||
467.45 € | 9 giorni | 150 | [2B] 2 | [2B] 2B(50A) | ||
608.35 € | 9 giorni | 150 | [2 1/2B] 2 1/2 | [2 1/2B] 2 1/2B(65A) | ||
793.95 € | 10 giorni | 150 | [3B] 3 | [3B] 3B(80A) |
Loading...
Tipo | Semplice | Fluidi applicabili | Vapore / Olio | Max. temperatura d'esercizio(°C) | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Massima pressione di esercizio(MPa) | 1.47 | Tipo di collegamento | Con montaggio a vite e flangia | Types of Connection Screw Supply Side (Single unit, swivel) | Rc |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.