Giunto rotante per tubi sotto pressione KCL (tipo a vite per rotazione in una direzione)

Giunto rotante per tubi sotto pressione KCL (tipo a vite per rotazione in una direzione)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
KCL (Single, screwed type) is a rotary joint for supplying the medium to rotary equipment in a stable manner.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KCL6ALH
KCL6ARH
KCL8ALH
KCL8ARH
KCL10ALH
KCL10ARH
KCL15ALH
KCL15ARH
KCL20ALH
KCL20ARH
KCL25ALH
KCL25ARH
KCL32ALH
KCL32ARH
KCL40ALH
KCL40ARH
KCL50ALH
KCL50ARH
KCL65ALH
KCL65ARH
KCLF10A
KCLF15A
KCLF20A
KCLF25A
KCLF32A
KCLF50A
KCLF65A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Velocità di rotazione max
(r.p.m)
Tipo di collegamento Type of Connection Screw Exhaust Side (Single unit, swivel) Nominal Connection Screw Supply Side (Single unit, swivel) Nominal Connection Screw Exhaust Side (Single unit, swivel) Misura nominale del collegamento flangia Direzione filettatura di montaggio

115.89 €

1 10 giorni 1500Con montaggio a viteR[1/8B] 1/8[1/8B] 1/8-LH (Filettatura sinistra)

115.89 €

1 5 giorni 1500Con montaggio a viteR[1/8B] 1/8[1/8B] 1/8-RH (Filettatura destra)

116.92 €

71.32 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1500Con montaggio a viteR[1/4B] 1/4[1/4B] 1/4-LH (Filettatura sinistra)

118.25 €

1 Disponibile 5 giorni 1500Con montaggio a viteR[1/4B] 1/4[1/4B] 1/4-RH (Filettatura destra)

118.25 €

1 Disponibile 7 giorni 1500Con montaggio a viteR[3/8B] 3/8[3/8B] 3/8-LH (Filettatura sinistra)

117.72 €

76.52 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1500Con montaggio a viteR[3/8B] 3/8[3/8B] 3/8-RH (Filettatura destra)

142.06 €

1 Disponibile 7 giorni 1500Con montaggio a viteR[1/2B] 1/2[1/2B] 1/2-LH (Filettatura sinistra)

136.21 €

81.73 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1500Con montaggio a viteR[1/2B] 1/2[1/2B] 1/2-RH (Filettatura destra)

157.93 €

1 Disponibile 7 giorni 1500Con montaggio a viteR[3/4B] 3/4[3/4B] 3/4-LH (Filettatura sinistra)

157.93 €

1 5 giorni 1500Con montaggio a viteR[3/4B] 3/4[3/4B] 3/4-RH (Filettatura destra)

197.61 €

1 Disponibile 7 giorni 1500Con montaggio a viteR[1B] 1[1B] 1-LH (Filettatura sinistra)

197.61 €

1 Disponibile 5 giorni 1500Con montaggio a viteR[1B] 1[1B] 1-RH (Filettatura destra)

283.61 €

1 7 giorni 1000Con montaggio a viteR[1 1/4B] 1 1/4[1 1/4B] 1 1/4-LH (Filettatura sinistra)

283.61 €

1 7 giorni 1000Con montaggio a viteR[1 1/4B] 1 1/4[1 1/4B] 1 1/4-RH (Filettatura destra)

321.18 €

1 23 giorni 1000Con montaggio a viteR[1 1/2B] 1 1/2[1 1/2B] 1 1/2-LH (Filettatura sinistra)

321.18 €

1 23 giorni 1000Con montaggio a viteR[1 1/2B] 1 1/2[1 1/2B] 1 1/2-RH (Filettatura destra)

548.09 €

1 10 giorni 1000Con montaggio a viteR[2B] 2[2B] 2-LH (Filettatura sinistra)

548.09 €

1 10 giorni 1000Con montaggio a viteR[2B] 2[2B] 2-RH (Filettatura destra)

703.91 €

1 10 giorni 1000Con montaggio a viteR[2 1/2B] 2 1/2[2 1/2B] 2 1/2-LH (Filettatura sinistra)

703.91 €

1 10 giorni 1000Con montaggio a viteR[2 1/2B] 2 1/2[2 1/2B] 2 1/2-RH (Filettatura destra)

180.40 €

1 10 giorni 1500Con montaggio a vite e flangia-[3/8B] 3/8-[3/8B] 3/8B(10A)-

198.74 €

1 Disponibile 10 giorni 1500Con montaggio a vite e flangia-[1/2B] 1/2-[1/2B] 1/2B(15A)-

223.79 €

1 Disponibile 10 giorni 1500Con montaggio a vite e flangia-[3/4B] 3/4-[3/4B] 3/4B(20A)-

267.17 €

1 10 giorni 1500Con montaggio a vite e flangia-[1B] 1-[1B] 1B(25A)-

386.19 €

1 10 giorni 1000Con montaggio a vite e flangia-[1 1/4B] 1 1/4-[1 1/4B] 1 1/4B(32A)-

708.47 €

1 10 giorni 1000Con montaggio a vite e flangia-[2B] 2-[2B] 2B(50A)-

892.63 €

1 10 giorni 1000Con montaggio a vite e flangia-[2 1/2B] 2 1/2-[2 1/2B] 2 1/2B(65A)-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Semplice Fluidi applicabili Acqua / Aria / Gas / Olio Max. temperatura d'esercizio(°C) 100
Massima pressione di esercizio(MPa) 0.98 Types of Connection Screw Supply Side (Single unit, swivel) Rc

Supporto tecnico