Giunto rotante per tubazioni sotto pressione KC (tipo a vite con tubo interno fisso in entrambe le direzioni)

Giunto rotante per tubazioni sotto pressione KC (tipo a vite con tubo interno fisso in entrambe le direzioni)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
- Model KC (Dual, screwed type, with fixed inner tube) is a rotary joint for supplying the medium to rotary equipment in a stable manner.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KC15A-6ALH
KC15A-6ARH
KC20A-6ALH
KC20A-6ARH
KC20A-8ALH
KC20A-8ARH
KC25A-8ALH
KC25A-8ARH
KC25A-10ALH
KC25A-10ARH
KC32A-10ALH
KC32A-10ARH
KC32A-15ALH
KC32A-15ARH
KC40A-15ALH
KC40A-15ARH
KC40A-20ALH
KC40A-20ARH
KC50A-20ALH
KC50A-20ARH
KC50A-25ALH
KC50A-25ARH
KC65A-25ALH
KC65A-25ARH
KC65A-32ALH
KC65A-32ARH
KC65A-40ALH
KC65A-40ARH
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Velocità di rotazione max
(r.p.m)
Filettatura di collegamento nominale per lato gomito (Composito) Filettatura di collegamento nominale per lato testa (Composito) Direzione filettatura di montaggio Misura tubo interno Dimensione nominale

142.20 €

1 7 giorni 15003/8B(10A)1/2B(15A)LH (Filettatura sinistra)6A15A

142.20 €

1 5 giorni 15003/8B(10A)1/2B(15A)RH (Filettatura destra)6A15A

165.22 €

1 10 giorni 15003/8B(10A)1/2B(15A)LH (Filettatura sinistra)6A20A

165.22 €

1 10 giorni 15003/8B(10A)1/2B(15A)RH (Filettatura destra)6A20A

165.22 €

1 7 giorni 15003/8B(10A)1/2B(15A)LH (Filettatura sinistra)8A20A

165.22 €

1 7 giorni 15003/8B(10A)1/2B(15A)RH (Filettatura destra)8A20A

213.48 €

1 Disponibile 10 giorni 15001/2B(15A)3/4B(20A)LH (Filettatura sinistra)8A25A

204.69 €

1 10 giorni 15001/2B(15A)3/4B(20A)RH (Filettatura destra)8A25A

204.69 €

1 7 giorni 15001/2B(15A)3/4B(20A)LH (Filettatura sinistra)10A25A

204.69 €

1 5 giorni 15001/2B(15A)3/4B(20A)RH (Filettatura destra)10A25A

311.31 €

1 10 giorni 10003/4B(20A)1B(25A)LH (Filettatura sinistra)10A32A

311.31 €

1 10 giorni 10003/4B(20A)1B(25A)RH (Filettatura destra)10A32A

311.31 €

1 7 giorni 10003/4B(20A)1B(25A)LH (Filettatura sinistra)15A32A

311.31 €

1 7 giorni 10003/4B(20A)1B(25A)RH (Filettatura destra)15A32A

348.40 €

1 Disponibile 10 giorni 10003/4B(20A)1B(25A)LH (Filettatura sinistra)15A40A

347.49 €

1 10 giorni 10003/4B(20A)1B(25A)RH (Filettatura destra)15A40A

347.49 €

1 7 giorni 10003/4B(20A)1B(25A)LH (Filettatura sinistra)20A40A

347.49 €

1 7 giorni 10003/4B(20A)1B(25A)RH (Filettatura destra)20A40A

610.57 €

1 10 giorni 10001 1/2B(40A)1 1/2B(40A)LH (Filettatura sinistra)20A50A

610.57 €

1 11 giorni 10001 1/2B(40A)1 1/2B(40A)RH (Filettatura destra)20A50A

610.57 €

1 10 giorni 10001 1/2B(40A)1 1/2B(40A)LH (Filettatura sinistra)25A50A

610.57 €

1 10 giorni 10001 1/2B(40A)1 1/2B(40A)RH (Filettatura destra)25A50A

763.11 €

1 10 giorni 10001 1/2B(40A)2B(50A)LH (Filettatura sinistra)25A65A

763.11 €

1 10 giorni 10001 1/2B(40A)2B(50A)RH (Filettatura destra)25A65A

763.11 €

1 10 giorni 10001 1/2B(40A)2B(50A)LH (Filettatura sinistra)32A65A

763.11 €

1 10 giorni 10001 1/2B(40A)2B(50A)RH (Filettatura destra)32A65A

763.11 €

1 10 giorni 10001 1/2B(40A)2B(50A)LH (Filettatura sinistra)40A65A

763.11 €

1 10 giorni 10001 1/2B(40A)2B(50A)RH (Filettatura destra)40A65A

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tubo interno Duplex fisso Fluidi applicabili Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio Max. temperatura d'esercizio(°C) 100
Massima pressione di esercizio(MPa) 0.98 Tipo di collegamento Con montaggio a vite Tipi di filettatura di collegamento per lato gomito (Composito) Rc
Tipi di filettatura di collegamento per lato testa (Composito) Rc Tipi di vite di collegamento per lato rotore (composita) R

Supporto tecnico