Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Massima pressione di esercizio (MPa) | Velocità di rotazione max (r.p.m) | Types of Connection Screw Supply Side (Single unit, swivel) | Type of Connection Screw Exhaust Side (Single unit, swivel) | Nominal Connection Screw Supply Side (Single unit, swivel) | Nominal Connection Screw Exhaust Side (Single unit, swivel) | Direzione filettatura di montaggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127.78 € | 1 | 7 giorni | 2.25 | 3500 | Rc | R | [1/4B] 1/4 | [1/4B] 1/4 | LH (Filettatura sinistra) | ||
127.78 € | 1 | 5 giorni | 2.25 | 3500 | Rc | R | [1/4B] 1/4 | [1/4B] 1/4 | RH (Filettatura destra) | ||
132.96 € | 1 | 7 giorni | 2.25 | 3500 | Rc | R | [3/8B] 3/8 | [3/8B] 3/8 | LH (Filettatura sinistra) | ||
132.96 € | 1 | 5 giorni | 2.25 | 3500 | Rc | R | [3/8B] 3/8 | [3/8B] 3/8 | RH (Filettatura destra) | ||
150.80 € | 1 | 5 giorni | 2.25 | 3500 | Rc | R | [1/2B] 1/2 | [1/2B] 1/2 | LH (Filettatura sinistra) | ||
150.80 € | 1 | 5 giorni | 2.25 | 3500 | Rc | R | [1/2B] 1/2 | [1/2B] 1/2 | RH (Filettatura destra) | ||
184.95 € | 1 | 7 giorni | 2.25 | 3500 | Rc | R | [3/4B] 3/4 | [3/4B] 3/4 | LH (Filettatura sinistra) | ||
184.95 € | 1 | 7 giorni | 2.25 | 3500 | Rc | R | [3/4B] 3/4 | [3/4B] 3/4 | RH (Filettatura destra) | ||
224.42 € | 1 | 7 giorni | 2.25 | 3500 | Rc | R | [1B] 1 | [1B] 1 | LH (Filettatura sinistra) | ||
224.42 € | 1 | 7 giorni | 2.25 | 3500 | Rc | R | [1B] 1 | [1B] 1 | RH (Filettatura destra) | ||
296.76 € | 1 | 7 giorni | 1.67 | 2000 | Rc | R | [1 1/4B] 1 1/4 | [1 1/4B] 1 1/4 | LH (Filettatura sinistra) | ||
296.76 € | 1 | 7 giorni | 1.67 | 2000 | Rc | R | [1 1/4B] 1 1/4 | [1 1/4B] 1 1/4 | RH (Filettatura destra) | ||
348.12 € | 1 | 7 giorni | 1.67 | 2000 | Rc | R | [1 1/2B] 1 1/2 | [1 1/2B] 1 1/2 | LH (Filettatura sinistra) | ||
348.12 € | 1 | 7 giorni | 1.67 | 2000 | Rc | R | [1 1/2B] 1 1/2 | [1 1/2B] 1 1/2 | RH (Filettatura destra) | ||
604.63 € | 1 | 7 giorni | 1.18 | 750 | Rc | R | [2B] 2 | [2B] 2 | LH (Filettatura sinistra) | ||
604.63 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 1.18 | 750 | Rc | R | [2B] 2 | [2B] 2 | RH (Filettatura destra) | |
144.86 € | 1 | 10 giorni | 2.25 | 3500 | Rc | G | [3/8B] 3/8 | [3/8B] 3/8 | LH (Filettatura sinistra) | ||
180.63 € | 1 | 10 giorni | 2.25 | 3500 | Rc | G | [3/8B] 3/8 | [3/8B] 3/8 | RH (Filettatura destra) | ||
170.54 € | 1 | 10 giorni | 2.25 | 3500 | Rc | G | [1/2B] 1/2 | [1/2B] 1/2 | LH (Filettatura sinistra) | ||
170.54 € | 1 | 10 giorni | 2.25 | 3500 | Rc | G | [1/2B] 1/2 | [1/2B] 1/2 | RH (Filettatura destra) | ||
198.74 € | 1 | 10 giorni | 2.25 | 3500 | Rc | G | [3/4B] 3/4 | [3/4B] 3/4 | LH (Filettatura sinistra) | ||
213.48 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 2.25 | 3500 | Rc | G | [3/4B] 3/4 | [3/4B] 3/4 | RH (Filettatura destra) | |
261.22 € | 1 | 10 giorni | 2.25 | 3500 | Rc | G | [1B] 1 | [1B] 1 | LH (Filettatura sinistra) | ||
261.22 € | 1 | 10 giorni | 2.25 | 3500 | Rc | G | [1B] 1 | [1B] 1 | RH (Filettatura destra) | ||
323.07 € | 1 | 10 giorni | 1.67 | 2000 | Rc | G | [1 1/4B] 1 1/4 | [1 1/4B] 1 1/4 | LH (Filettatura sinistra) | ||
323.07 € | 1 | 10 giorni | 1.67 | 2000 | Rc | G | [1 1/4B] 1 1/4 | [1 1/4B] 1 1/4 | RH (Filettatura destra) | ||
376.32 € | 1 | 10 giorni | 1.67 | 2000 | Rc | G | [1 1/2B] 1 1/2 | [1 1/2B] 1 1/2 | LH (Filettatura sinistra) | ||
376.32 € | 1 | 10 giorni | 1.67 | 2000 | Rc | G | [1 1/2B] 1 1/2 | [1 1/2B] 1 1/2 | RH (Filettatura destra) | ||
144.86 € | 1 | 10 giorni | 2.25 | 3500 | Rc | M | [3/8B] 3/8 | M16x1.5 | LH (Filettatura sinistra) | ||
180.63 € | 1 | 10 giorni | 2.25 | 3500 | Rc | M | [3/8B] 3/8 | M16x1.5 | RH (Filettatura destra) | ||
170.54 € | 1 | 10 giorni | 2.25 | 3500 | Rc | M | [1/2B] 1/2 | M22x1.5 | LH (Filettatura sinistra) | ||
170.54 € | 1 | 10 giorni | 2.25 | 3500 | Rc | M | [1/2B] 1/2 | M22x1.5 | RH (Filettatura destra) | ||
198.74 € | 1 | 10 giorni | 2.25 | 3500 | Rc | M | [3/4B] 3/4 | M26x1.5 | LH (Filettatura sinistra) | ||
198.74 € | 1 | 10 giorni | 2.25 | 3500 | Rc | M | [3/4B] 3/4 | M26x1.5 | RH (Filettatura destra) | ||
261.22 € | 1 | 10 giorni | 2.25 | 3500 | Rc | M | [1B] 1 | M35x1.5 | LH (Filettatura sinistra) | ||
261.22 € | 1 | 10 giorni | 2.25 | 3500 | Rc | M | [1B] 1 | M35x1.5 | RH (Filettatura destra) | ||
323.07 € | 1 | 10 giorni | 1.67 | 2000 | Rc | M | [1 1/4B] 1 1/4 | M42x1.5 | LH (Filettatura sinistra) | ||
323.07 € | 1 | 10 giorni | 1.67 | 2000 | Rc | M | [1 1/4B] 1 1/4 | M42x1.5 | RH (Filettatura destra) | ||
376.32 € | 1 | 10 giorni | 1.67 | 2000 | Rc | M | [1 1/2B] 1 1/2 | M50x1.5 | LH (Filettatura sinistra) | ||
427.52 € | 1 | 10 giorni | 1.67 | 2000 | Rc | M | [1 1/2B] 1 1/2 | M50x1.5 | RH (Filettatura destra) | ||
144.86 € | 1 | 10 giorni | 2.25 | 3500 | NPT | NPT | [3/8B] 3/8 | [3/8B] 3/8 | LH (Filettatura sinistra) | ||
144.86 € | 1 | 10 giorni | 2.25 | 3500 | NPT | NPT | [3/8B] 3/8 | [3/8B] 3/8 | RH (Filettatura destra) | ||
170.54 € | 1 | 10 giorni | 2.25 | 3500 | NPT | NPT | [1/2B] 1/2 | [1/2B] 1/2 | LH (Filettatura sinistra) | ||
170.54 € | 1 | 10 giorni | 2.25 | 3500 | NPT | NPT | [1/2B] 1/2 | [1/2B] 1/2 | RH (Filettatura destra) | ||
198.74 € | 1 | 10 giorni | 2.25 | 3500 | NPT | NPT | [3/4B] 3/4 | [3/4B] 3/4 | LH (Filettatura sinistra) | ||
198.74 € | 1 | 10 giorni | 2.25 | 3500 | NPT | NPT | [3/4B] 3/4 | [3/4B] 3/4 | RH (Filettatura destra) | ||
261.22 € | 1 | 10 giorni | 2.25 | 3500 | NPT | NPT | [1B] 1 | [1B] 1 | LH (Filettatura sinistra) | ||
261.22 € | 1 | 10 giorni | 2.25 | 3500 | NPT | NPT | [1B] 1 | [1B] 1 | RH (Filettatura destra) | ||
323.07 € | 1 | 10 giorni | 1.67 | 2000 | NPT | NPT | [1 1/4B] 1 1/4 | [1 1/4B] 1 1/4 | LH (Filettatura sinistra) | ||
323.07 € | 1 | 10 giorni | 1.67 | 2000 | NPT | NPT | [1 1/4B] 1 1/4 | [1 1/4B] 1 1/4 | RH (Filettatura destra) | ||
376.32 € | 1 | 10 giorni | 1.67 | 2000 | NPT | NPT | [1 1/2B] 1 1/2 | [1 1/2B] 1 1/2 | LH (Filettatura sinistra) | ||
376.32 € | 1 | 10 giorni | 1.67 | 2000 | NPT | NPT | [1 1/2B] 1 1/2 | [1 1/2B] 1 1/2 | RH (Filettatura destra) | ||
658.51 € | 1 | 10 giorni | 1.18 | 750 | NPT | NPT | [2B] 2 | [2B] 2 | LH (Filettatura sinistra) | ||
658.51 € | 1 | 10 giorni | 1.18 | 750 | NPT | NPT | [2B] 2 | [2B] 2 | RH (Filettatura destra) | ||
144.86 € | 1 | 10 giorni | 2.25 | 3500 | NPT | UNF | [3/8B] 3/8 | 5/8-18 | LH (Filettatura sinistra) | ||
144.86 € | 1 | 10 giorni | 2.25 | 3500 | NPT | UNF | [3/8B] 3/8 | 5/8-18 | RH (Filettatura destra) | ||
170.54 € | 1 | 10 giorni | 2.25 | 3500 | NPT | UNF | [1/2B] 1/2 | 3/4-16 | LH (Filettatura sinistra) | ||
170.54 € | 1 | 10 giorni | 2.25 | 3500 | NPT | UNF | [1/2B] 1/2 | 3/4-16 | RH (Filettatura destra) | ||
198.74 € | 1 | 10 giorni | 2.25 | 3500 | NPT | UNS | [3/4B] 3/4 | 1-14 | LH (Filettatura sinistra) | ||
198.74 € | 1 | 10 giorni | 2.25 | 3500 | NPT | UNS | [3/4B] 3/4 | 1-14 | RH (Filettatura destra) |
Loading...
Tipo | Semplice | Fluidi applicabili | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | Max. temperatura d'esercizio(°C) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di collegamento | Con montaggio a vite |
Configura
Proprietà di base
Massima pressione di esercizio(MPa)
Velocità di rotazione max(r.p.m)
Types of Connection Screw Supply Side (Single unit, swivel)
Type of Connection Screw Exhaust Side (Single unit, swivel)
Nominal Connection Screw Supply Side (Single unit, swivel)
Nominal Connection Screw Exhaust Side (Single unit, swivel)
Direzione filettatura di montaggio
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali