Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
RXE2115 |
RXE2120 |
RXE2125 |
RXE2132 |
RXE2140 |
RXE2150 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Massima pressione di esercizio (MPa) | Velocità di rotazione max (r.p.m) | Nominal Connection Screw Supply Side (Single unit, swivel) | Misura nominale del collegamento flangia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
192.16 € | 1 | 10 giorni | 2.25 | 3500 | [1/2B] 1/2 | [1/2B] 1/2B(15A) | ||
243.52 € | 1 | 9 giorni | 2.25 | 3500 | [3/4B] 3/4 | [3/4B] 3/4B(20A) | ||
289.55 € | 1 | 7 giorni | 2.25 | 3500 | [1B] 1 | [1B] 1B(25A) | ||
379.62 € | 1 | 10 giorni | 1.67 | 2000 | [1 1/4B] 1 1/4 | [1 1/4B] 1 1/4B(32A) | ||
422.36 € | 1 | 10 giorni | 1.67 | 2000 | [1 1/2B] 1 1/2 | [1 1/2B] 1 1/2B(40A) | ||
698.61 € | 1 | 10 giorni | 1.18 | 750 | [2B] 2 | [2B] 2B(50A) |
Loading...
Tipo | Semplice | Fluidi applicabili | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | Max. temperatura d'esercizio(°C) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di collegamento | Con montaggio a vite e flangia | Types of Connection Screw Supply Side (Single unit, swivel) | Rc |
Configura
Proprietà di base
Massima pressione di esercizio(MPa)
Velocità di rotazione max(r.p.m)
Nominal Connection Screw Supply Side (Single unit, swivel)
Misura nominale del collegamento flangia
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali