Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Massima pressione di esercizio (MPa) | Velocità di rotazione max (r.p.m) | Tipi di vite di collegamento per lato rotore (composita) | Filettatura di collegamento nominale per lato gomito (Composito) | Filettatura di collegamento nominale per lato testa (Composito) | Direzione filettatura di montaggio | Dimensione nominale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
178.89 € | 1 | 10 giorni | 2.25 | 3500 | R | 3/8B(10A) | 1/2B(15A) | LH (Filettatura sinistra) | 15A | ||
178.89 € | 1 | 10 giorni | 2.25 | 3500 | R | 3/8B(10A) | 1/2B(15A) | RH (Filettatura destra) | 15A | ||
215.67 € | 1 | 10 giorni | 2.25 | 3500 | R | 3/8B(10A) | 1/2B(15A) | LH (Filettatura sinistra) | 20A | ||
215.67 € | 1 | 10 giorni | 2.25 | 3500 | R | 3/8B(10A) | 1/2B(15A) | RH (Filettatura destra) | 20A | ||
262.38 € | 1 | 10 giorni | 2.25 | 3500 | R | 1/2B(15A) | 3/4B(20A) | LH (Filettatura sinistra) | 25A | ||
262.38 € | 1 | 10 giorni | 2.25 | 3500 | R | 1/2B(15A) | 3/4B(20A) | RH (Filettatura destra) | 25A | ||
362.06 € | 1 | 10 giorni | 1.67 | 2000 | R | 3/4B(20A) | 1B(25A) | LH (Filettatura sinistra) | 32A | ||
362.06 € | 1 | 10 giorni | 1.67 | 2000 | R | 3/4B(20A) | 1B(25A) | RH (Filettatura destra) | 32A | ||
412.48 € | 1 | 10 giorni | 1.67 | 2000 | R | 3/4B(20A) | 1B(25A) | LH (Filettatura sinistra) | 40A | ||
475.15 € | 1 | 10 giorni | 1.67 | 2000 | R | 3/4B(20A) | 1B(25A) | RH (Filettatura destra) | 40A | ||
707.19 € | 1 | 10 giorni | 1.18 | 750 | R | 1B(25A) | 1 1/2B(40A) | LH (Filettatura sinistra) | 50A | ||
707.19 € | 1 | 10 giorni | 1.18 | 750 | R | 1B(25A) | 1 1/2B(40A) | RH (Filettatura destra) | 50A | ||
198.29 € | 1 | 10 giorni | 2.25 | 3500 | G | 3/8B(10A) | 1/2B(15A) | LH (Filettatura sinistra) | 15A | ||
198.29 € | 1 | 10 giorni | 2.25 | 3500 | G | 3/8B(10A) | 1/2B(15A) | RH (Filettatura destra) | 15A | ||
229.44 € | 1 | 10 giorni | 2.25 | 3500 | G | 3/8B(10A) | 1/2B(15A) | LH (Filettatura sinistra) | 20A | ||
229.44 € | 1 | 10 giorni | 2.25 | 3500 | G | 3/8B(10A) | 1/2B(15A) | RH (Filettatura destra) | 20A | ||
298.56 € | 1 | 10 giorni | 2.25 | 3500 | G | 1/2B(15A) | 3/4B(20A) | LH (Filettatura sinistra) | 25A | ||
298.56 € | 1 | 10 giorni | 2.25 | 3500 | G | 1/2B(15A) | 3/4B(20A) | RH (Filettatura destra) | 25A | ||
386.37 € | 1 | 10 giorni | 1.67 | 2000 | G | 3/4B(20A) | 1B(25A) | LH (Filettatura sinistra) | 32A | ||
386.37 € | 1 | 10 giorni | 1.67 | 2000 | G | 3/4B(20A) | 1B(25A) | RH (Filettatura destra) | 32A | ||
438.12 € | 1 | 10 giorni | 1.67 | 2000 | G | 3/4B(20A) | 1B(25A) | LH (Filettatura sinistra) | 40A | ||
438.12 € | 1 | 10 giorni | 1.67 | 2000 | G | 3/4B(20A) | 1B(25A) | RH (Filettatura destra) | 40A | ||
198.29 € | 1 | 10 giorni | 2.25 | 3500 | M | 3/8B(10A) | 1/2B(15A) | LH (Filettatura sinistra) | 15A | ||
198.29 € | 1 | 10 giorni | 2.25 | 3500 | M | 3/8B(10A) | 1/2B(15A) | RH (Filettatura destra) | 15A | ||
229.44 € | 1 | 10 giorni | 2.25 | 3500 | M | 3/8B(10A) | 1/2B(15A) | LH (Filettatura sinistra) | 20A | ||
229.44 € | 1 | 10 giorni | 2.25 | 3500 | M | 3/8B(10A) | 1/2B(15A) | RH (Filettatura destra) | 20A | ||
298.56 € | 1 | 10 giorni | 2.25 | 3500 | M | 1/2B(15A) | 3/4B(20A) | LH (Filettatura sinistra) | 25A | ||
298.56 € | 1 | 10 giorni | 2.25 | 3500 | M | 1/2B(15A) | 3/4B(20A) | RH (Filettatura destra) | 25A | ||
386.37 € | 1 | 10 giorni | 1.67 | 2000 | M | 3/4B(20A) | 1B(25A) | LH (Filettatura sinistra) | 32A | ||
386.37 € | 1 | 10 giorni | 1.67 | 2000 | M | 3/4B(20A) | 1B(25A) | RH (Filettatura destra) | 32A | ||
438.12 € | 1 | 10 giorni | 1.67 | 2000 | M | 3/4B(20A) | 1B(25A) | LH (Filettatura sinistra) | 40A | ||
438.12 € | 1 | 10 giorni | 1.67 | 2000 | M | 3/4B(20A) | 1B(25A) | RH (Filettatura destra) | 40A | ||
198.29 € | 1 | 17 giorni | 2.25 | 3500 | NPT | 3/8B(10A) | 1/2B(15A) | LH (Filettatura sinistra) | 15A | ||
198.29 € | 1 | 17 giorni | 2.25 | 3500 | NPT | 3/8B(10A) | 1/2B(15A) | RH (Filettatura destra) | 15A | ||
229.44 € | 1 | 17 giorni | 2.25 | 3500 | NPT | 3/8B(10A) | 1/2B(15A) | LH (Filettatura sinistra) | 20A | ||
229.44 € | 1 | 17 giorni | 2.25 | 3500 | NPT | 3/8B(10A) | 1/2B(15A) | RH (Filettatura destra) | 20A | ||
298.56 € | 1 | 17 giorni | 2.25 | 3500 | NPT | 1/2B(15A) | 3/4B(20A) | LH (Filettatura sinistra) | 25A | ||
298.56 € | 1 | 17 giorni | 2.25 | 3500 | NPT | 1/2B(15A) | 3/4B(20A) | RH (Filettatura destra) | 25A | ||
386.37 € | 1 | 17 giorni | 1.67 | 2000 | NPT | 3/4B(20A) | 1B(25A) | LH (Filettatura sinistra) | 32A | ||
386.37 € | 1 | 17 giorni | 1.67 | 2000 | NPT | 3/4B(20A) | 1B(25A) | RH (Filettatura destra) | 32A | ||
438.12 € | 1 | 17 giorni | 1.67 | 2000 | NPT | 3/4B(20A) | 1B(25A) | LH (Filettatura sinistra) | 40A | ||
438.12 € | 1 | 17 giorni | 1.67 | 2000 | NPT | 3/4B(20A) | 1B(25A) | RH (Filettatura destra) | 40A | ||
759.53 € | 1 | 17 giorni | 1.18 | 750 | NPT | 1B(25A) | 1 1/2B(40A) | LH (Filettatura sinistra) | 50A | ||
759.53 € | 1 | 17 giorni | 1.18 | 750 | NPT | 1B(25A) | 1 1/2B(40A) | RH (Filettatura destra) | 50A | ||
198.29 € | 1 | 17 giorni | 2.25 | 3500 | UNF | 3/8B(10A) | 1/2B(15A) | LH (Filettatura sinistra) | 15A | ||
198.29 € | 1 | 17 giorni | 2.25 | 3500 | UNF | 3/8B(10A) | 1/2B(15A) | RH (Filettatura destra) | 15A | ||
229.44 € | 1 | 17 giorni | 2.25 | 3500 | UNS | 3/8B(10A) | 1/2B(15A) | LH (Filettatura sinistra) | 20A | ||
229.44 € | 1 | 17 giorni | 2.25 | 3500 | UNS | 3/8B(10A) | 1/2B(15A) | RH (Filettatura destra) | 20A | ||
307.31 € | 1 | 17 giorni | 2.25 | 3500 | UNF | 1/2B(15A) | 3/4B(20A) | LH (Filettatura sinistra) | 25A | ||
307.31 € | 1 | 17 giorni | 2.25 | 3500 | UNF | 1/2B(15A) | 3/4B(20A) | RH (Filettatura destra) | 25A | ||
386.37 € | 1 | 17 giorni | 1.67 | 2000 | UN | 3/4B(20A) | 1B(25A) | LH (Filettatura sinistra) | 32A | ||
386.37 € | 1 | 17 giorni | 1.67 | 2000 | UN | 3/4B(20A) | 1B(25A) | RH (Filettatura destra) | 32A | ||
438.12 € | 1 | 17 giorni | 1.67 | 2000 | UN | 3/4B(20A) | 1B(25A) | LH (Filettatura sinistra) | 40A | ||
438.12 € | 1 | 17 giorni | 1.67 | 2000 | UN | 3/4B(20A) | 1B(25A) | RH (Filettatura destra) | 40A |
Loading...
Tipo | Tubo interno Duplex fisso | Fluidi applicabili | Acqua / Olio | Max. temperatura d'esercizio(°C) | 150 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di collegamento | Con montaggio a vite | Tipi di filettatura di collegamento per lato gomito (Composito) | Rc | Tipi di filettatura di collegamento per lato testa (Composito) | Rc |
Configura
Proprietà di base
Massima pressione di esercizio(MPa)
Velocità di rotazione max(r.p.m)
Tipi di vite di collegamento per lato rotore (composita)
Filettatura di collegamento nominale per lato gomito (Composito)
Filettatura di collegamento nominale per lato testa (Composito)
Direzione filettatura di montaggio
Dimensione nominale
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali