Giunto rotante per tubazioni sotto pressione RXE5000 (tipo a vite con tubo interno rotante in entrambe le direzioni) (Codici componente)

Giunto rotante per tubazioni sotto pressione RXE5000 (tipo a vite con tubo interno rotante in entrambe le direzioni)
  • Sconto volumi elevati
RXE5000 (Dual, screwed type, with rotating inner tube) is a rotary joint for supplying the medium to rotary equipment in a stable manner.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RXE5015LH
RXE5015RH
RXE5020LH
RXE5020RH
RXE5025LH
RXE5025RH
RXE5032LH
RXE5032RH
RXE5040LH
RXE5040RH
RXE5115LH
RXE5115RH
RXE5120LH
RXE5120RH
RXE5125LH
RXE5125RH
RXE5132LH
RXE5132RH
RXE5140LH
RXE5140RH
RXE5215LH
RXE5215RH
RXE5220LH
RXE5220RH
RXE5225LH
RXE5225RH
RXE5232LH
RXE5232RH
RXE5240LH
RXE5240RH
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Massima pressione di esercizio
(MPa)
Velocità di rotazione max
(r.p.m)
Tipi di vite di collegamento per lato rotore (composita) Filettatura di collegamento nominale per lato gomito (Composito) Filettatura di collegamento nominale per lato testa (Composito) Direzione filettatura di montaggio Dimensione nominale

161.30 €

1 10 giorni 2.253500R3/8B(10A)1/2B(15A)LH (Filettatura sinistra)15A

161.30 €

1 Disponibile 10 giorni 2.253500R3/8B(10A)1/2B(15A)RH (Filettatura destra)15A

194.81 €

1 Disponibile 10 giorni 2.253500R3/8B(10A)1/2B(15A)LH (Filettatura sinistra)20A

194.81 €

1 Disponibile 10 giorni 2.253500R3/8B(10A)1/2B(15A)RH (Filettatura destra)20A

229.72 €

1 Disponibile 10 giorni 2.253500R1/2B(15A)3/4B(20A)LH (Filettatura sinistra)25A

229.72 €

1 Disponibile 10 giorni 2.253500R1/2B(15A)3/4B(20A)RH (Filettatura destra)25A

342.17 €

1 Disponibile 10 giorni 1.672000R3/4B(20A)1B(25A)LH (Filettatura sinistra)32A

342.17 €

1 10 giorni 1.672000R3/4B(20A)1B(25A)RH (Filettatura destra)32A

396.05 €

1 10 giorni 1.672000R3/4B(20A)1B(25A)LH (Filettatura sinistra)40A

396.05 €

1 10 giorni 1.672000R3/4B(20A)1B(25A)RH (Filettatura destra)40A

181.66 €

1 10 giorni 2.253500G3/8B(10A)1/2B(15A)LH (Filettatura sinistra)15A

181.66 €

1 10 giorni 2.253500G3/8B(10A)1/2B(15A)RH (Filettatura destra)15A

209.36 €

1 10 giorni 2.253500G3/8B(10A)1/2B(15A)LH (Filettatura sinistra)20A

209.36 €

1 10 giorni 2.253500G3/8B(10A)1/2B(15A)RH (Filettatura destra)20A

273.74 €

1 10 giorni 2.253500G1/2B(15A)3/4B(20A)LH (Filettatura sinistra)25A

273.74 €

1 10 giorni 2.253500G1/2B(15A)3/4B(20A)RH (Filettatura destra)25A

367.22 €

1 10 giorni 1.672000G3/4B(20A)1B(25A)LH (Filettatura sinistra)32A

367.22 €

1 10 giorni 1.672000G3/4B(20A)1B(25A)RH (Filettatura destra)32A

425.02 €

1 10 giorni 1.672000G3/4B(20A)1B(25A)LH (Filettatura sinistra)40A

425.02 €

1 10 giorni 1.672000G3/4B(20A)1B(25A)RH (Filettatura destra)40A

181.66 €

1 Disponibile 10 giorni 2.253500M3/8B(10A)1/2B(15A)LH (Filettatura sinistra)15A

181.66 €

1 Disponibile 10 giorni 2.253500M3/8B(10A)1/2B(15A)RH (Filettatura destra)15A

209.36 €

1 10 giorni 2.253500M3/8B(10A)1/2B(15A)LH (Filettatura sinistra)20A

209.36 €

1 10 giorni 2.253500M3/8B(10A)1/2B(15A)RH (Filettatura destra)20A

273.74 €

1 10 giorni 2.253500M1/2B(15A)3/4B(20A)LH (Filettatura sinistra)25A

273.74 €

1 10 giorni 2.253500M1/2B(15A)3/4B(20A)RH (Filettatura destra)25A

367.22 €

1 10 giorni 1.672000M3/4B(20A)1B(25A)LH (Filettatura sinistra)32A

367.22 €

1 10 giorni 1.672000M3/4B(20A)1B(25A)RH (Filettatura destra)32A

425.02 €

1 10 giorni 1.672000M3/4B(20A)1B(25A)LH (Filettatura sinistra)40A

425.02 €

1 10 giorni 1.672000M3/4B(20A)1B(25A)RH (Filettatura destra)40A

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tubo interno doppio rotante Fluidi applicabili Acqua / Aria / Gas / Olio Max. temperatura d'esercizio(°C) 100
Tipo di collegamento Con montaggio a vite Tipi di filettatura di collegamento per lato gomito (Composito) Rc Tipi di filettatura di collegamento per lato testa (Composito) Rc

Supporto tecnico