bullone a U (modello regolare)

bullone a U (modello regolare)
  • Sconto volumi elevati
Fixing bracket for use with wall and floor surfaces. Can be used as a terminal fitting for chains, etc.

(i)Nota

  • This product can be purchased in single unit increments.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UB-4
UB-5
UB-6
UB-8
UB-10
UB-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. tubo applicabile principale
(mm)
Diametro filettatura
(Vite M)
Carico di lavoro
(kgf)
Cod. comp. Lunghezza L1
(mm)

7.22 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

20–inf. a 3042044258

7.84 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30–inf. a 4053044373

9.12 €

1 6 giorni 20–inf. a 3065044484

9.61 €

1 6 giorni 20–inf. a 3088044592

20.73 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

40–inf. a 5010150446120

41.91 €

1 7 giorni 40–inf. a 5012220447140

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Raccordi in metallo a U Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Trattamento superficie NA

Supporto tecnico