Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
THS-70160
Lunghezza(mm) | 160×160 | Diametro foro(mm) | 8.1 | Larghezza(mm) | 12.5 |
---|---|---|---|---|---|
Diametro interno foro(mm) | 70 | Passo di montaggio(mm) | 136×110 | Passo di montaggio(mm) | 144×144 |
Si trova sulla pagina di Piatto rotante, il codice articolo è il seguente: THS-70160.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto THS-70160.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali