Dadi con foro alla base Dadi in Resina【5 Pezzi per confezione】

Dadi con foro alla base Dadi in Resina
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Eliminates nut loosening.
Because this nut is comprised of a flexible material that will not loosen once tightened, when this nut is fitted onto the screw thread it will provide a complete airtight seal and it will be waterproof, dust-proof, and rust-proof.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

UHN-M8

Codice componente
UHN-M8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

14.51 €

5.95 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Filettatura nominale (M) 8 Materiale Resina Lato inferiore A(mm) φ25
Lato superiore B(mm) φ17 Altezza C(mm) 22 Larghezza D(mm) 41
Altezza spallamento E(mm) 7.9 Spessore della parte sporgente F(mm) 6 Passo(mm) 1.25

Si trova sulla pagina di Dadi con foro alla base Dadi in Resina, il codice articolo è il seguente: UHN-M8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto UHN-M8.

Supporto tecnico