Dado per cuscinetti volventi Serie dado AN

Dado per cuscinetti volventi Serie dado AN
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Si tratta di una chiocciola per cuscinetti volventi tondi in acciaio della serie AN.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AN00
AN01
AN02
AN03
AN04
AN05
AN06
AN07
AN08
AN09
AN10
AN11
AN12
AN13
AN14
AN15
AN16
AN17
AN18
AN19
AN20
AN21
AN22
AN23
AN24
AN25
AN26
AN27
AN28
AN29
AN30
AN31
AN32
AN33
AN34
AN36
AN38
AN40
AN44
AN48
AN52
AN56
AN60
AN64
AN68
AN72
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale M

3.41 €

1 7 giorni 10M10x0.75

3.67 €

1 5 giorni 10M12X1

7.11 €

2.13 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10M15X1

3.41 €

1 5 giorni 10M17x1

3.03 €

1 5 giorni 10M20x1

3.45 €

1 5 giorni 10M25x1.5

7.58 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10M30X1.5

7.94 €

2.38 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10M35X1.5

6.47 €

1 5 giorni 10M40x1.5

7.05 €

1 8 giorni 10M45x1.5

7.80 €

1 5 giorni 10M50X1.5

8.85 €

1 5 giorni 10M55x2

9.46 €

1 20 giorni 10M60x2

11.07 €

3.32 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10M65x2

12.78 €

1 5 giorni 10M70x2

13.09 €

4.58 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10M75x2

18.80 €

1 6 giorni 10M80x2

17.92 €

6.81 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10M85x2

26.36 €

1 5 giorni 10M90x2

30.41 €

1 5 giorni 10M95x2

32.48 €

1 7 giorni 10M100x2

45.49 €

1 6 giorni 10M105x2

31.53 €

13.87 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10M110x2

49.69 €

1 6 giorni 10M115x2

49.69 €

1 6 giorni 10M120x2

59.94 €

1 6 giorni 10M125x2

59.94 €

1 7 giorni 10M130x2

79.65 €

1 6 giorni 10M135x2

79.65 €

1 6 giorni 10M140x2

64.14 €

32.07 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10M145x2

98.83 €

1 6 giorni 10M150x2

128.79 €

1 8 giorni 10M155x3

96.14 €

1 6 giorni 10M160x3

103.88 €

1 8 giorni 10M165x3

99.68 €

1 Disponibile 6 giorni 10M170x3

134.70 €

1 6 giorni 10M180x3

122.21 €

1 8 giorni 10M190x3

132.13 €

1 8 giorni 10M200x3

263.82 €

1 8 giorni 10TM220x4

288.15 €

1 8 giorni 10TM240x4

367.24 €

1 8 giorni 10TM260x4

503.71 €

1 8 giorni 10TM280x4

524.71 €

1 23 giorni 10TM300x4

625.94 €

1 8 giorni 10TM320x5

855.00 €

1 8 giorni 10TM340x5

1,018.70 €

1 8 giorni 10TM360x5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Controdado Profilo Profilo rotondo Materiale Acciaio
Trattamento superficie Senza trattamento superficie A vite Filettatura metrica (fine)

Supporto tecnico