• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Dado per cuscinetti volventi Serie dado ANL

Dado per cuscinetti volventi Serie dado ANL

[Features]
· A left-threaded shaft nut used for the rotating element of a machine which is designed to prevent loosening.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ANL44
ANL48
ANL52
ANL56
ANL60
ANL64
ANL68
ANL72
ANL76
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSFilettatura nominale M Diametro esterno (D3)
(mm)
Spessore (Bn)
(mm)
Foro per vite di fermo
(Vite, designazione nominale (s) x passo)

151.33 €

7 giorni 10TM220x426030M6x1

180.56 €

7 giorni 10TM240x429034M8x1.25

223.55 €

7 giorni 10TM260x431034M8x1.25

257.94 €

7 giorni 10TM280x433038M8x1.25

309.52 €

7 giorni 10TM300x436042M8x1.25

378.31 €

7 giorni 10TM320x538042M8x1.25

472.88 €

7 giorni 10TM340x540045M8x1.25

576.06 €

7 giorni 10TM360x542045M8x1.25

679.23 €

7 giorni 10TM380x545048M10x1.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Controdado Profilo Profilo rotondo Materiale Acciaio inox
Trattamento superficie Senza trattamento superficie A vite Filettatura metrica (fine)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico