Rondella e anello di sicurezza per cuscinetti volventi Serie fermi ALL

Rondella e anello di sicurezza per cuscinetti volventi Serie fermi ALL
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Clasp for shafts that are used for the rotating elements of machines to prevent loosening.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ALL44
ALL48
ALL56
ALL60
ALL64
ALL72
ALL76
ALL84
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale M Larghezza linguetta (S1) Larghezza dente (t1) D.I. (S) Diametro esterno (L3)

23.02 €

1 Disponibile 8 giorni 10TM220x41853653

23.02 €

1 Disponibile 8 giorni 10TM240x41853663

25.72 €

1 Disponibile 8 giorni 10TM280x4742021.5

43.48 €

1 Disponibile 8 giorni 10TM300x4942025.5

43.48 €

1 Disponibile 8 giorni 10TM320x5942425.5

47.99 €

1 Disponibile 8 giorni 10TM360x5942428.5

53.80 €

1 Disponibile 8 giorni 10TM380x5952431

90.91 €

1 Disponibile 8 giorni 10TM420x5952830

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Rondella antivibrazioni Profilo Profilo rotondo Materiale Acciaio inox
Trattamento superficie Senza trattamento superficie

Supporto tecnico