• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

paraolio speciale (modellolo ACF) modellolo ACF

paraolio speciale (modellolo ACF) modellolo ACF

A high functioning seal with great lubrication. The seal can be used without lubricant in harsh conditions in which conventional oil seals cannot be used, such as high-speed rotation.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ACF10012513
ACF11514514
ACF254511
ACF305011
ACF355511
ACF406211
ACF426512
ACF456812
ACF507212
ACF659013
ACF709513
ACF7510013
ACF8010513
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSDiam. albero d
(Ø)
Diametro esterno φ D
(mm)
Spessore b
(mm)
Attuatore ad asse singolo Metodi di fissaggio Sede alloggiamento Separazione dei due liquidi Gamma di temperature di esercizio min
(°C)
Gamma di temperature di esercizio max
(°C)
Gamma delle pressioni di esercizio min
(MPa)
Gamma delle pressioni di esercizio max
(MPa)

61.11 €

63 giorni 1010012513RotazioneSolo lato alberoNANA-8026000.03

72.28 €

63 giorni 1011514514RotazioneSolo lato alberoNANA-8026000.03

13.90 €

63 giorni 10254511RotazioneSolo lato alberoNANA-8026000.03

14.79 €

63 giorni 10305011RotazioneSolo lato alberoNANA-8026000.03

15.74 €

63 giorni 10355511RotazioneSolo lato alberoNANA-8026000.03

16.56 €

63 giorni 10406211RotazioneSolo lato alberoNANA-8026000.03

17.11 €

63 giorni 10426512RotazioneSolo lato alberoNANA-8026000.03

17.99 €

63 giorni 10456812RotazioneSolo lato alberoNANA-8026000.03

18.60 €

63 giorni 10507212RotazioneSolo lato alberoNANA-8026000.03

22.49 €

63 giorni 10659013RotazioneSolo lato alberoNANA-8026000.03

23.65 €

63 giorni 10709513RotazioneSolo lato alberoNANA-8026000.03

26.30 €

63 giorni 107510013RotazioneSolo lato alberoNANA-8026000.03

44.35 €

63 giorni 108010513RotazioneSolo lato alberoNANA-8026000.03

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Superficie di scorrimento Perno A tenuta di liquidi Lubrificante / Acqua / Grasso / Soluzione chimica / Benzina / Alcool Materiale guarnizione Politetrafluoroetilene (PTFE)
Materiale di tenuta cerchioni Metallo Ambiente, applicazioni Resistenza agli agenti chimici / Basso attrito / Per cuscinetti a rulli Labbro parapolvere NA
Profilo Tipo ACF

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico