paraolio modellolo base K modellolo KD

paraolio modellolo base K modellolo KD
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Widely used as a grease seal. Also used accessorily in combination with A-type oil seal (dust seal).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KD12193
KD1301457
KD13193
KD13264
KD1501657
KD15224
KD15254
KD15304
KD16244
KD16284
KD17305
KD17405
KD18243
KD18255
KD18305
KD19265
KD20325
KD20326
KD20476
KD22284
KD22304
KD22355
KD24324
KD24385
KD24406
KD25334
KD25355
KD25385
KD25405
KD26426
KD28376
KD28405
KD28456
KD30405
KD30425
KD32424
KD34445
KD35455
KD35475
KD35506
KD38505
KD40464
KD40525
KD40526
KD40586
KD42556
KD45606
KD45607
KD48626
KD50585
KD50626
KD50656
KD50687
KD50725
KD55706
KD55746
KD60756
KD60826
KD60907
KD65857
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. albero d
(Ø)
Diametro esterno φ D
(mm)
Spessore b
(mm)

1.41 €

1.03 €

1 Stesso giorno

Stock

1012193

13.13 €

1 11 giorni 101301457

3.31 €

1.99 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1013193

1.66 €

0.90 €

1 Stesso giorno

Stock

1013264

13.05 €

6.39 €

1 Stesso giorno

Stock

101501657

1.63 €

1 11 giorni 1015224

1.84 €

1 Disponibile 5 giorni 1015254

1.63 €

1 11 giorni 1015304

1.75 €

1 11 giorni 1016244

1.75 €

1 11 giorni 1016284

1.63 €

1 11 giorni 1017305

2.04 €

1 11 giorni 1017405

1.63 €

1 5 giorni 1018243

1.72 €

1 Disponibile 11 giorni 1018255

1.63 €

1 11 giorni 1018305

1.74 €

0.77 €

1 Stesso giorno

Stock

1019265

1.86 €

1 11 giorni 1020325

1.90 €

1 11 giorni 1020326

1.90 €

1 11 giorni 1020476

2.04 €

1 11 giorni 1022284

1.90 €

1 11 giorni 1022304

1.73 €

1 11 giorni 1022355

1.90 €

1 11 giorni 1024324

1.79 €

1 11 giorni 1024385

1.79 €

1 11 giorni 1024406

1.90 €

1 Stesso giorno

Stock

1025334

1.73 €

1 11 giorni 1025355

1.94 €

1 11 giorni 1025385

2.04 €

1 11 giorni 1025405

2.04 €

1 11 giorni 1026426

1.98 €

1 11 giorni 1028376

1.90 €

1 11 giorni 1028405

2.15 €

1 11 giorni 1028456

1.90 €

1 11 giorni 1030405

2.04 €

1 11 giorni 1030425

2.40 €

1 11 giorni 1032424

2.04 €

1 11 giorni 1034445

2.33 €

1 11 giorni 1035455

2.33 €

1 11 giorni 1035475

2.85 €

1 11 giorni 1035506

2.33 €

1 11 giorni 1038505

2.91 €

1 11 giorni 1040464

2.59 €

1 11 giorni 1040525

2.65 €

1 11 giorni 1040526

2.85 €

1 11 giorni 1040586

2.65 €

1 11 giorni 1042556

2.85 €

1 11 giorni 1045606

2.91 €

1 11 giorni 1045607

2.91 €

1 11 giorni 1048626

2.91 €

1 65 giorni 1050585

3.23 €

1 11 giorni 1050626

2.81 €

2.44 €

1 Stesso giorno

Stock

1050656

3.00 €

1 11 giorni 1050687

3.35 €

1 11 giorni 1050725

2.82 €

1 11 giorni 1055706

4.30 €

1 11 giorni 1055746

4.30 €

1 11 giorni 1060756

4.89 €

1 11 giorni 1060826

4.13 €

3.06 €

1 Stesso giorno

Stock

1060907

6.02 €

1 11 giorni 1065857

Loading...

Informazioni di base

Superficie di scorrimento Perno A tenuta di liquidi Grasso / Benzina Materiale guarnizione Gomma nitrilica (NBR)
Materiale di tenuta cerchioni Metallo Ambiente, applicazioni Standard / Resistenza all'abrasione / Per cuscinetti a rulli Labbro parapolvere NA
Profilo Tipo KD Attuatore ad asse singolo Rotazione Metodi di fissaggio Solo lato albero
Sede alloggiamento NA Separazione dei due liquidi NA Gamma di temperature di esercizio min(°C) -25
Gamma di temperature di esercizio max(°C) 120 Gamma delle pressioni di esercizio min(MPa) 0 Gamma delle pressioni di esercizio max(MPa) 0

Supporto tecnico