Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. albero d (Ø) | Diametro esterno φ D (mm) | Spessore b (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.29 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 20 | 4 | ||
1.40 € | 1 | 11 giorni | 10 | 10 | 25 | 5 | ||
1.27 € 0.52 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 11 | 20 | 4 | ||
1.31 € | 1 | 11 giorni | 10 | 11 | 22 | 4 | ||
1.29 € 0.85 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 18 | 3 | ||
1.45 € | 1 | 5 giorni | 10 | 12 | 22 | 4 | ||
1.33 € | 1 | 11 giorni | 10 | 12 | 25 | 5 | ||
1.56 € | 1 | 11 giorni | 10 | 15 | 22 | 3 | ||
1.43 € | 1 | 11 giorni | 10 | 15 | 25 | 4 | ||
1.45 € | 1 | 11 giorni | 10 | 15 | 30 | 4 | ||
1.45 € | 1 | 11 giorni | 10 | 15 | 30 | 5 | ||
1.63 € | 1 | 5 giorni | 10 | 15 | 35 | 6 | ||
3.74 € 1.12 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16 | 22 | 3 | |
3.23 € 0.97 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16 | 28 | 4 | |
1.77 € | 1 | 11 giorni | 10 | 17 | 30 | 5 | ||
1.63 € | 1 | 11 giorni | 10 | 17 | 32 | 6 | ||
1.63 € | 1 | 11 giorni | 10 | 17 | 35 | 5 | ||
1.73 € | 1 | 11 giorni | 10 | 19 | 32 | 4 | ||
1.68 € 0.97 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 26 | 3 | ||
1.63 € | 1 | 11 giorni | 10 | 20 | 32 | 5 | ||
1.89 € | 1 | 11 giorni | 10 | 20 | 35 | 5 | ||
1.54 € | 1 | 11 giorni | 10 | 20 | 35 | 6 | ||
1.73 € | 1 | 44 giorni | 10 | 20 | 40 | 5 | ||
1.79 € | 1 | 11 giorni | 10 | 20 | 40 | 7 | ||
1.90 € | 1 | 11 giorni | 10 | 20 | 42 | 6 | ||
1.90 € | 1 | 11 giorni | 10 | 20 | 47 | 6 | ||
1.72 € | 1 | 11 giorni | 10 | 22 | 35 | 5 | ||
1.86 € | 1 | 11 giorni | 10 | 22 | 42 | 5 | ||
2.04 € | 1 | 11 giorni | 10 | 22 | 44 | 6 | ||
1.86 € | 1 | 11 giorni | 10 | 24 | 33 | 4 | ||
1.75 € | 1 | 5 giorni | 10 | 25 | 35 | 5 | ||
1.94 € | 1 | 11 giorni | 10 | 25 | 38 | 5 | ||
2.02 € | 1 | 11 giorni | 10 | 25 | 40 | 5 | ||
1.90 € | 1 | 11 giorni | 10 | 25 | 45 | 5 | ||
2.04 € | 1 | 11 giorni | 10 | 25 | 52 | 5 | ||
2.21 € | 1 | 11 giorni | 10 | 26 | 33 | 4 | ||
4.17 € 1.25 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 28 | 35 | 4 | |
2.02 € | 1 | 11 giorni | 10 | 28 | 40 | 5 | ||
1.90 € | 1 | 11 giorni | 10 | 28 | 48 | 6 | ||
2.04 € | 1 | 11 giorni | 10 | 28 | 50 | 6 | ||
1.90 € | 1 | 11 giorni | 10 | 30 | 40 | 5 | ||
1.90 € | 1 | 11 giorni | 10 | 30 | 42 | 5 | ||
2.02 € | 1 | 11 giorni | 10 | 30 | 45 | 6 | ||
1.90 € | 1 | 11 giorni | 10 | 30 | 50 | 5 | ||
2.21 € | 1 | 11 giorni | 10 | 30 | 50 | 8 | ||
2.04 € | 1 | 11 giorni | 10 | 30 | 52 | 5 | ||
2.69 € | 1 | 11 giorni | 10 | 30 | 55 | 5 | ||
2.04 € | 1 | 11 giorni | 10 | 32 | 45 | 5 | ||
2.04 € | 1 | 11 giorni | 10 | 32 | 52 | 5 | ||
1.90 € | 1 | 13 giorni | 10 | 35 | 41 | 4 | ||
2.04 € | 1 | 11 giorni | 10 | 35 | 48 | 5 | ||
1.90 € | 1 | 11 giorni | 10 | 35 | 50 | 6 | ||
4.24 € 1.27 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 35 | 52 | 5 | |
2.23 € | 1 | 11 giorni | 10 | 35 | 55 | 5 | ||
2.51 € | 1 | 11 giorni | 10 | 35 | 55 | 6 | ||
2.51 € | 1 | 11 giorni | 10 | 35 | 60 | 7 | ||
2.17 € | 1 | 64 giorni | 10 | 38 | 45 | 7 | ||
2.21 € | 1 | 11 giorni | 10 | 38 | 50 | 5 | ||
2.51 € | 1 | 11 giorni | 10 | 38 | 58 | 5 | ||
2.21 € | 1 | 11 giorni | 10 | 40 | 48 | 4 |
Loading...
Superficie di scorrimento | Perno | A tenuta di liquidi | Grasso / Benzina | Materiale guarnizione | Gomma nitrilica (NBR) |
---|---|---|---|---|---|
Materiale di tenuta cerchioni | Gomma (Con nucleo in metallo) | Ambiente, applicazioni | Standard / Resistenza all'abrasione / Per cuscinetti a rulli | Labbro parapolvere | NA |
Profilo | Tipo KE | Attuatore ad asse singolo | Rotazione | Metodi di fissaggio | Solo lato albero |
Sede alloggiamento | NA | Separazione dei due liquidi | NA | Gamma di temperature di esercizio min(°C) | -25 |
Gamma di temperature di esercizio max(°C) | 120 | Gamma delle pressioni di esercizio min(MPa) | 0 | Gamma delle pressioni di esercizio max(MPa) | 0 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diam. albero d(Ø)
Diametro esterno φ D(mm)
Spessore b(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali