• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

modellolo Anello M con Paraolio M

modellolo Anello M con Paraolio M

Used as a felt groove, and often used generally as a grease and dust seal.

[Features]
· Oil seals protect from lubricant leakages in bearings. By preventing the penetration of dust, water, and other external bodies, they help protect the bearings.
· To assure the maintenance of precision in the bearing part and reduce lubricating oil usage, the seal facility can help reduce costs in terms of bearing corrosion maintenance.
· Essential to drive shafts for the purpose of sealing fluid and gas, in addition to lubrication.
· The small form makes installation and removal easy without requiring a lot of space, which is useful in making equipment small and lightweight.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M-3
M-5
M-6
M-7
M-8
M-9
M-10
M-11
M-12
M-13
M-15
M-16
M-17
M-18
M-19
M-20
M-21
M-22
M-24
M-26
M-27
M-28
M-29
M-30
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSDiam. albero d
(Ø)
D
(mm)
d1
(mm)
a
(mm)
b
(mm)
Attuatore ad asse singolo Metodi di fissaggio Sede alloggiamento Separazione dei due liquidi Gamma di temperature di esercizio min
(°C)
Gamma di temperature di esercizio max
(°C)
Gamma delle pressioni di esercizio min
(MPa)
Gamma delle pressioni di esercizio max
(MPa)

1.98 €

63 giorni 101526164.23RotazioneSolo lato alberoDisponibileNA-2512000

2.04 €

63 giorni 102031214.23RotazioneSolo lato alberoDisponibileNA-2512000

2.09 €

63 giorni 102538265.54RotazioneSolo lato alberoDisponibileNA-2512000

2.20 €

63 giorni 103043315.54RotazioneSolo lato alberoDisponibileNA-2512000

2.42 €

63 giorni 103548365.54RotazioneSolo lato alberoDisponibileNA-2512000

2.47 €

63 giorni 104053415.54RotazioneSolo lato alberoDisponibileNA-2512000

2.53 €

63 giorni 104558465.54RotazioneSolo lato alberoDisponibileNA-2512000

2.64 €

63 giorni 1050675175RotazioneSolo lato alberoDisponibileNA-2512000

2.69 €

63 giorni 1055725675RotazioneSolo lato alberoDisponibileNA-2512000

3.13 €

63 giorni 1060776175RotazioneSolo lato alberoDisponibileNA-2512000

3.29 €

63 giorni 1065826675RotazioneSolo lato alberoDisponibileNA-2512000

3.35 €

63 giorni 107089718.26RotazioneSolo lato alberoDisponibileNA-2512000

3.62 €

63 giorni 107594768.26RotazioneSolo lato alberoDisponibileNA-2512000

3.84 €

63 giorni 108099818.26RotazioneSolo lato alberoDisponibileNA-2512000

4.05 €

63 giorni 1085104868.26RotazioneSolo lato alberoDisponibileNA-2512000

4.22 €

63 giorni 1090111919.57RotazioneSolo lato alberoDisponibileNA-2512000

4.33 €

63 giorni 1095116969.57RotazioneSolo lato alberoDisponibileNA-2512000

4.46 €

63 giorni 10100125101118RotazioneSolo lato alberoDisponibileNA-2512000

4.54 €

63 giorni 10110135111118RotazioneSolo lato alberoDisponibileNA-2512000

4.98 €

63 giorni 10115140116118RotazioneSolo lato alberoDisponibileNA-2512000

5.09 €

63 giorni 1012014912112.49RotazioneSolo lato alberoDisponibileNA-2512000

5.14 €

63 giorni 1012515412612.49RotazioneSolo lato alberoDisponibileNA-2512000

5.42 €

63 giorni 1013015913112.49RotazioneSolo lato alberoDisponibileNA-2512000

5.96 €

63 giorni 1013516413612.49RotazioneSolo lato alberoDisponibileNA-2512000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Superficie di scorrimento Perno A tenuta di liquidi Grasso / Benzina Materiale guarnizione Gomma nitrilica (NBR)
Materiale di tenuta cerchioni Gomma (Senza nucleo in metallo) Ambiente, applicazioni Standard / Per cuscinetti a rulli Labbro parapolvere NA
Profilo Tipo M

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico