paraolio modellolo base U modellolo UE (fluoro Gomma)

paraolio modellolo base U modellolo UE (fluoro Gomma)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Fluororubber oil seals are highly heat-, liquid-, and abrasion-resistant, and therefore suitable for use under severe conditions such as under high pressure, in a chemical plant, and for high-speed rotation.

[Features]
· An oil seal seals off lubricant leakages in bearings. By preventing the penetration of dust and water and other external objects, the seal helps protect the bearings.
· Bearing part precision is maintained and a reduction in lubricating oil usage provides significant benefits in terms of bearing corrosion repair costs, offsetting seal equipment costs.
· Essential for driving shafts for the purpose of sealing in fluids and gases, in addition to lubricant oil.
· Form factor is small making installation and removal easy without requiring a lot of space, which is useful in making equipment small and lightweight

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UE10012513FKM
UE10257FKM
UE10513514FKM
UE11014014FKM
UE11514514FKM
UE12015014FKM
UE12227FKM
UE12257FKM
UE12515514FKM
UE13016014FKM
UE13516514FKM
UE14017014FKM
UE14517514FKM
UE15018014FKM
UE15257FKM
UE15307FKM
UE15357FKM
UE16019016FKM
UE16307FKM
UE17020016FKM
UE17307FKM
UE17308FKM
UE17357FKM
UE18021016FKM
UE18308FKM
UE18358FKM
UE19022516FKM
UE20024020FKM
UE20309FKM
UE20328FKM
UE20407FKM
UE204011FKM
UE20477FKM
UE204512FKM
UE22357FKM
UE22358FKM
UE224211FKM
UE24408FKM
UE25357FKM
UE25387FKM
UE25388FKM
UE25408FKM
UE25428FKM
UE25457FKM
UE25477FKM
UE254511FKM
UE284811FKM
UE30428FKM
UE30458FKM
UE30477FKM
UE30508FKM
UE305011FKM
UE305512FKM
UE32488FKM
UE325211FKM
UE35488FKM
UE35508FKM
UE35558FKM
UE355511FKM
UE356210FKM
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. albero d
(Ø)
Diametro esterno φ D
(mm)
Spessore b
(mm)
D
(mm)
d1
(mm)

86.52 €

1 11 giorni 101001251312513

20.95 €

1 5 giorni 1010257257

120.84 €

1 11 giorni 101051351413514

129.34 €

1 11 giorni 101101401414014

129.34 €

1 11 giorni 101151451414514

137.21 €

1 11 giorni 101201501415014

19.55 €

8.41 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1012227227

20.57 €

1 11 giorni 1012257257

137.81 €

1 11 giorni 101251551415514

145.71 €

1 11 giorni 101301601416014

157.79 €

1 11 giorni 101351651416514

154.16 €

1 11 giorni 101401701417014

162.03 €

1 11 giorni 101451751417514

163.97 €

1 11 giorni 101501801418014

20.95 €

1 5 giorni 1015257257

20.95 €

1 5 giorni 1015307307

25.51 €

1 11 giorni 1015357357

178.28 €

1 11 giorni 101601901619016

20.95 €

1 11 giorni 1016307307

186.25 €

1 11 giorni 101702001620016

20.95 €

1 11 giorni 1017307307

20.95 €

1 11 giorni 1017308308

25.51 €

1 11 giorni 1017357357

194.54 €

1 11 giorni 101802101621016

20.95 €

1 11 giorni 1018308308

25.51 €

1 11 giorni 1018358358

206.00 €

1 11 giorni 101902251622516

219.15 €

1 11 giorni 102002402024020

21.85 €

1 5 giorni 1020309309

23.15 €

1 5 giorni 1020328328

28.24 €

1 11 giorni 1020407407

28.24 €

1 11 giorni 102040114011

30.98 €

1 11 giorni 1020477477

31.89 €

1 11 giorni 102045124512

25.51 €

1 11 giorni 1022357357

25.29 €

11.89 €

1 Stesso giorno

Stock

1022358358

29.15 €

1 11 giorni 102242114211

28.24 €

1 5 giorni 1024408408

25.51 €

1 11 giorni 1025357357

26.41 €

1 11 giorni 1025387387

26.41 €

1 11 giorni 1025388388

28.24 €

1 5 giorni 1025408408

29.15 €

1 11 giorni 1025428428

30.98 €

1 11 giorni 1025457457

30.98 €

1 11 giorni 1025477477

30.98 €

1 11 giorni 102545114511

31.89 €

1 11 giorni 102848114811

31.03 €

1 5 giorni 1030428428

30.98 €

1 5 giorni 1030458458

30.98 €

1 5 giorni 1030477477

31.89 €

1 11 giorni 1030508508

31.89 €

1 5 giorni 103050115011

33.69 €

1 11 giorni 103055125512

31.89 €

1 11 giorni 1032488488

32.79 €

1 11 giorni 103252115211

31.89 €

1 11 giorni 1035488488

27.55 €

14.05 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1035508508

33.69 €

1 11 giorni 1035558558

33.69 €

1 11 giorni 103555115511

37.35 €

1 11 giorni 103562106210

Loading...

Informazioni di base

Superficie di scorrimento Perno A tenuta di liquidi Lubrificante / Acqua / Grasso / Soluzione chimica / Benzina / Alcool / Vapore acqueo Materiale guarnizione Gomma fluorurata (FKM)
Materiale di tenuta cerchioni Gomma (Con nucleo in metallo) Ambiente, applicazioni Standard / Termoresistenza / Basso attrito / Per cuscinetti a rulli Labbro parapolvere Disponibile
Profilo Tipo UE Attuatore ad asse singolo Rotazione Metodi di fissaggio Solo lato albero
Sede alloggiamento NA Separazione dei due liquidi NA Gamma di temperature di esercizio min(°C) -20
Gamma di temperature di esercizio max(°C) 220 Gamma delle pressioni di esercizio min(MPa) 0 Gamma delle pressioni di esercizio max(MPa) 0.03

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico