Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SWS3X6.4-A |
SWS4X9-A |
SWS5X9-A |
SWS6X10-A |
SWS8X14-A |
SWS10X17-A |
SWS12X21-A |
SWS14X23-A |
SWS16X26-A |
SWS18X27-A |
SWS20X32-A |
SWS22X35-A |
SWS24X38-A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Valore nominale | Diam. vite applicabile | Diametro esterno φd (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.55 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | 3 | M3 | 6.4 | ||
7.33 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4 | M4 | 9 | |
6.55 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | 5 | M5 | 9 | ||
7.33 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | M6 | 10 | |
7.46 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | M8 | 14 | |
9.02 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | 10 | M10 | 17 | ||
10.66 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | 12 | M12 | 21 | ||
10.57 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | 14 | M14 | 23 | ||
12.17 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16 | M16 | 26 | |
11.31 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 18 | M18 | 27 | |
16.90 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | M20 | 32 | |
18.85 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | 22 | M22 | 35 | ||
20.50 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | 24 | M24 | 38 |
Loading...
Tipo | Rondella di tenuta | Materiale anello in metallo | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Quantità confezione(Pezzo) | 10 |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Valore nominale
Diam. vite applicabile
Diametro esterno φd(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali