Rondella di tenuta, modellolo SWS-K (per testa bullone, con interferenza diametro interno)【10 Pezzi per confezione】

Rondella di tenuta, modellolo SWS-K (per testa bullone, con interferenza diametro interno)
Pack of 10 pcs.

[Features]
· Use of special rubber having excellent performance ensures high levels of oil resistance, heat resistance and tensile strength.
· Easy mounting and excellent workability.
· Superior strength of special synthetic rubber enables repeated use.
· Features superior sealing properties as a lip structure is used for the packing portion.
· Unlike conventional copper packings, can be applied to somewhat rougher fitting surface

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SWS3X10-K
SWS4X11-K
SWS5X12-K
SWS6X13-K
SWS8X16-K
SWS10X18-K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSValore nominale Diam. vite applicabile Diametro esterno φd
(mm)
Quantità confezione
(Pezzo)

7.45 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 103M310.310.3

7.59 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 104M411.311.3

7.59 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 105M512.312.3

9.29 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 106M613.313.3

9.52 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 108M816.316.3

11.75 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 1010M1018.318.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Rondella di tenuta Materiale anello in metallo Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

Supporto tecnico