O-ring AN-6227- O-ring imballo per aereo (per olio in pressione)

O-ring AN-6227- O-ring imballo per aereo (per olio in pressione)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
O-ring gasket for aircraft.

[Features]
· Although the O-ring is simple in structure, the self-sealing effect is good.
· Exhibits a stable sealing performance under high pressure.
· There are plenty of different types and sizes available at low prices.
· Easy to install and requires only a small space.
· There is no fixed seal orientation, which enables seals to made from both sides.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AN-6227-1-1A
AN-6227-1-1B
AN-6227-2-1A
AN-6227-2-1B
AN-6227-2-4C
AN-6227-2-4D
AN-6227-3-1A
AN-6227-3-1B
AN-6227-4-1A
AN-6227-4-1B
AN-6227-5-1A
AN-6227-5-1B
AN-6227-6-1A
AN-6227-6-1B
AN-6227-7-1A
AN-6227-7-1B
AN-6227-8-1A
AN-6227-8-1B
AN-6227-8-4D
AN-6227-9-1A
AN-6227-9-1B
AN-6227-10-1A
AN-6227-10-1B
AN-6227-11-1A
AN-6227-11-1B
AN-6227-12-1A
AN-6227-12-1B
AN-6227-12-4D
AN-6227-13-1A
AN-6227-13-1B
AN-6227-13-4C
AN-6227-13-4D
AN-6227-14-1A
AN-6227-14-1B
AN-6227-14-4D
AN-6227-15-1A
AN-6227-15-1B
AN-6227-15-4D
AN-6227-16-1A
AN-6227-16-1B
AN-6227-16-4D
AN-6227-17-1A
AN-6227-17-1B
AN-6227-18-1A
AN-6227-18-1B
AN-6227-19-1A
AN-6227-19-1B
AN-6227-20-1A
AN-6227-20-1B
AN-6227-21-1A
AN-6227-21-1B
AN-6227-22-1A
AN-6227-22-1B
AN-6227-23-1A
AN-6227-23-1B
AN-6227-24-1A
AN-6227-24-1B
AN-6227-25-1A
AN-6227-25-1B
AN-6227-26-1A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. D1
(Ø)
Spessore d2
(mm)
Materiale Tipo di materiale Valore nominale

0.11 €

10 11 giorni 102.91.78Gomma nitrilicaA Tipo A1

0.54 €

1 11 giorni 102.91.78Gomma nitrilicaA Tipo B1

0.12 €

10 11 giorni 103.681.78Gomma nitrilicaA Tipo A2

0.54 €

1 11 giorni 103.681.78Gomma nitrilicaA Tipo B2

0.62 €

1 11 giorni 103.681.78Gomma siliconicaClasse 4 C2

0.50 €

1 Disponibile 11 giorni 103.681.78[Gomma fluorurata] Gomma fluorurataClasse 4 D2

0.11 €

10 11 giorni 104.471.78Gomma nitrilicaA Tipo A3

0.54 €

1 11 giorni 104.471.78Gomma nitrilicaA Tipo B3

0.11 €

10 11 giorni 105.281.78Gomma nitrilicaA Tipo A4

0.58 €

1 11 giorni 105.281.78Gomma nitrilicaA Tipo B4

0.12 €

10 14 giorni 106.071.78Gomma nitrilicaA Tipo A5

0.58 €

1 11 giorni 106.071.78Gomma nitrilicaA Tipo B5

0.13 €

10 34 giorni 107.651.78Gomma nitrilicaA Tipo A6

0.58 €

1 11 giorni 107.651.78Gomma nitrilicaA Tipo B6

0.12 €

10 24 giorni 109.251.78Gomma nitrilicaA Tipo A7

0.58 €

1 11 giorni 109.251.78Gomma nitrilicaA Tipo B7

0.13 €

10 11 giorni 109.192.62Gomma nitrilicaA Tipo A8

0.58 €

1 11 giorni 109.192.62Gomma nitrilicaA Tipo B8

0.68 €

1 Disponibile 11 giorni 109.192.62[Gomma fluorurata] Gomma fluorurataClasse 4 D8

0.14 €

10 Stesso giorno

Stock

1010.772.62Gomma nitrilicaA Tipo A9

0.54 €

1 11 giorni 1010.772.62Gomma nitrilicaA Tipo B9

0.14 €

10 11 giorni 1012.372.62Gomma nitrilicaA Tipo A10

0.58 €

1 11 giorni 1012.372.62Gomma nitrilicaA Tipo B10

0.16 €

10 11 giorni 1013.942.62Gomma nitrilicaA Tipo A11

0.58 €

1 11 giorni 1013.942.62Gomma nitrilicaA Tipo B11

0.16 €

10 11 giorni 1015.542.62Gomma nitrilicaA Tipo A12

0.54 €

1 11 giorni 1015.542.62Gomma nitrilicaA Tipo B12

0.92 €

1 Disponibile 11 giorni 1015.542.62[Gomma fluorurata] Gomma fluorurataClasse 4 D12

0.16 €

0.07 €

10 Stesso giorno

Stock

1017.122.62Gomma nitrilicaA Tipo A13

0.58 €

1 11 giorni 1017.122.62Gomma nitrilicaA Tipo B13

0.75 €

1 11 giorni 1017.122.62Gomma siliconicaClasse 4 C13

1.07 €

1 11 giorni 1017.122.62[Gomma fluorurata] Gomma fluorurataClasse 4 D13

0.16 €

10 11 giorni 1018.722.62Gomma nitrilicaA Tipo A14

0.54 €

1 11 giorni 1018.722.62Gomma nitrilicaA Tipo B14

1.07 €

1 Disponibile 11 giorni 1018.722.62[Gomma fluorurata] Gomma fluorurataClasse 4 D14

0.33 €

10 11 giorni 1018.643.53Gomma nitrilicaA Tipo A15

0.54 €

1 11 giorni 1018.643.53Gomma nitrilicaA Tipo B15

1.59 €

1 12 giorni 1018.643.53[Gomma fluorurata] Gomma fluorurataClasse 4 D15

0.33 €

10 5 giorni 1020.223.53Gomma nitrilicaA Tipo A16

0.54 €

1 11 giorni 1020.223.53Gomma nitrilicaA Tipo B16

1.57 €

1 Disponibile 18 giorni 1020.223.53[Gomma fluorurata] Gomma fluorurataClasse 4 D16

0.34 €

10 11 giorni 1021.823.53Gomma nitrilicaA Tipo A17

0.54 €

1 11 giorni 1021.823.53Gomma nitrilicaA Tipo B17

0.34 €

10 11 giorni 1023.393.53Gomma nitrilicaA Tipo A18

0.54 €

1 11 giorni 1023.393.53Gomma nitrilicaA Tipo B18

0.37 €

10 11 giorni 1024.993.53Gomma nitrilicaA Tipo A19

0.58 €

1 11 giorni 1024.993.53Gomma nitrilicaA Tipo B19

0.37 €

10 11 giorni 1026.573.53Gomma nitrilicaA Tipo A20

0.58 €

1 11 giorni 1026.573.53Gomma nitrilicaA Tipo B20

0.37 €

10 11 giorni 1028.173.53Gomma nitrilicaA Tipo A21

0.65 €

1 11 giorni 1028.173.53Gomma nitrilicaA Tipo B21

0.38 €

10 11 giorni 1029.743.53Gomma nitrilicaA Tipo A22

0.69 €

1 11 giorni 1029.743.53Gomma nitrilicaA Tipo B22

0.41 €

10 11 giorni 1031.343.53Gomma nitrilicaA Tipo A23

0.75 €

1 11 giorni 1031.343.53Gomma nitrilicaA Tipo B23

0.44 €

10 11 giorni 1032.923.53Gomma nitrilicaA Tipo A24

0.75 €

1 11 giorni 1032.923.53Gomma nitrilicaA Tipo B24

0.44 €

10 11 giorni 1034.523.53Gomma nitrilicaA Tipo A25

0.87 €

1 11 giorni 1034.523.53Gomma nitrilicaA Tipo B25

0.45 €

10 11 giorni 1036.093.53Gomma nitrilicaA Tipo A26

Loading...

Informazioni di base

Tipo Per aeromobili 6227

Supporto tecnico