O-ring AS568 (ARP568) - O-ring per aereo (imballo e guarnizione)

O-ring AS568 (ARP568) - O-ring per aereo (imballo e guarnizione)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
We offer a wide selection of sizes and materials for AS model O-rings

[Features]
· Although the O-ring is simple in structure, the self-sealing effect is good.
· Exhibits stable sealing performance at high pressures.
· There are plenty of different types and sizes available at low prices.
· Easy to install and requires only a small space.
· There is no fixed seal orientation, which enables seals to made from both sides.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AS568-002-1A
AS568-002-2
AS568-002-4D
AS568-003-2
AS568-003-4D
AS568-004-1A
AS568-004-4D
AS568-005-1A
AS568-006-1A
AS568-006-4D
AS568-007-1A
AS568-007-4D
AS568-008-1A
AS568-009-1A
AS568-009-4D
AS568-010-4D
AS568-012-1B
AS568-012-2
AS568-012-4D
AS568-013-1A
AS568-013-2
AS568-014-1A
AS568-014-1B
AS568-014-2
AS568-014-4D
AS568-015-1A
AS568-015-4C
AS568-016-1A
AS568-016-4D
AS568-017-1A
AS568-017-2
AS568-017-4C
AS568-017-4D
AS568-018-1B
AS568-018-4D
AS568-019-1A
AS568-020-1A
AS568-020-4D
AS568-021-1A
AS568-021-1B
AS568-021-4D
AS568-022-1A
AS568-022-4C
AS568-023-1A
AS568-023-1B
AS568-023-4C
AS568-023-4D
AS568-024-1A
AS568-024-2
AS568-025-1A
AS568-025-4C
AS568-026-1A
AS568-026-4D
AS568-027-1A
AS568-027-4D
AS568-028-1A
AS568-028-4D
AS568-029-1A
AS568-029-2
AS568-029-4D
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. D1
(Ø)
Spessore d2
(mm)
Materiale Tipo di materiale Valore nominale

0.25 €

10 11 giorni 101.071.27Gomma nitrilicaA Tipo A002

1.14 €

1 5 giorni 101.071.27Gomma nitrilicaTipo 2002

0.60 €

1 11 giorni 101.071.27[Gomma fluorurata] Gomma fluorurataClasse 4 D002

1.05 €

1 11 giorni 101.421.52Gomma nitrilicaTipo 2003

0.73 €

0.29 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101.421.52[Gomma fluorurata] Gomma fluorurataClasse 4 D003

0.65 €

0.36 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101.781.78Gomma nitrilicaA Tipo A004

0.87 €

1 5 giorni 101.781.78[Gomma fluorurata] Gomma fluorurataClasse 4 D004

0.37 €

10 11 giorni 102.571.78Gomma nitrilicaA Tipo A005

0.10 €

0.04 €

10 Stesso giorno

Stock

102.91.78Gomma nitrilicaA Tipo A006

0.79 €

1 11 giorni 102.91.78[Gomma fluorurata] Gomma fluorurataClasse 4 D006

0.11 €

10 11 giorni 103.681.78Gomma nitrilicaA Tipo A007

0.73 €

1 11 giorni 103.681.78[Gomma fluorurata] Gomma fluorurataClasse 4 D007

0.11 €

10 11 giorni 104.471.78Gomma nitrilicaA Tipo A008

0.11 €

10 5 giorni 105.281.78Gomma nitrilicaA Tipo A009

0.54 €

10 12 giorni 105.281.78[Gomma fluorurata] Gomma fluorurataClasse 4 D009

0.75 €

1 11 giorni 106.071.78[Gomma fluorurata] Gomma fluorurataClasse 4 D010

0.82 €

0.28 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

109.251.78Gomma nitrilicaA Tipo B012

0.87 €

1 5 giorni 109.251.78Gomma nitrilicaTipo 2012

0.80 €

1 11 giorni 109.251.78[Gomma fluorurata] Gomma fluorurataClasse 4 D012

0.37 €

10 5 giorni 1010.821.78Gomma nitrilicaA Tipo A013

1.34 €

1 11 giorni 1010.821.78Gomma nitrilicaTipo 2013

0.37 €

10 12 giorni 1012.421.78Gomma nitrilicaA Tipo A014

1.06 €

0.40 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1012.421.78Gomma nitrilicaA Tipo B014

1.34 €

1 5 giorni 1012.421.78Gomma nitrilicaTipo 2014

0.90 €

1 5 giorni 1012.421.78[Gomma fluorurata] Gomma fluorurataClasse 4 D014

1.27 €

0.79 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10141.78Gomma nitrilicaA Tipo A015

1.14 €

1 11 giorni 10141.78Gomma siliconicaClasse 4 C015

0.37 €

10 5 giorni 1015.61.78Gomma nitrilicaA Tipo A016

1.19 €

1 11 giorni 1015.61.78[Gomma fluorurata] Gomma fluorurataClasse 4 D016

0.69 €

0.28 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1017.171.78Gomma nitrilicaA Tipo A017

1.23 €

1 11 giorni 1017.171.78Gomma nitrilicaTipo 2017

1.06 €

1 11 giorni 1017.171.78Gomma siliconicaClasse 4 C017

1.19 €

1 11 giorni 1017.171.78[Gomma fluorurata] Gomma fluorurataClasse 4 D017

1.29 €

1 11 giorni 1018.771.78Gomma nitrilicaA Tipo B018

1.19 €

1 5 giorni 1018.771.78[Gomma fluorurata] Gomma fluorurataClasse 4 D018

0.65 €

0.22 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1020.351.78Gomma nitrilicaA Tipo A019

0.37 €

10 11 giorni 1021.951.78Gomma nitrilicaA Tipo A020

1.53 €

1 5 giorni 1021.951.78[Gomma fluorurata] Gomma fluorurataClasse 4 D020

0.37 €

10 5 giorni 1023.521.78Gomma nitrilicaA Tipo A021

1.21 €

1 11 giorni 1023.521.78Gomma nitrilicaA Tipo B021

1.41 €

1 11 giorni 1023.521.78[Gomma fluorurata] Gomma fluorurataClasse 4 D021

0.44 €

10 11 giorni 1025.121.78Gomma nitrilicaA Tipo A022

0.62 €

1 Disponibile 5 giorni 1025.121.78Gomma siliconicaClasse 4 C022

0.62 €

0.32 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1026.71.78Gomma nitrilicaA Tipo A023

1.21 €

1 11 giorni 1026.71.78Gomma nitrilicaA Tipo B023

1.09 €

1 5 giorni 1026.71.78Gomma siliconicaClasse 4 C023

2.14 €

1 11 giorni 1026.71.78[Gomma fluorurata] Gomma fluorurataClasse 4 D023

0.49 €

10 5 giorni 1028.31.78Gomma nitrilicaA Tipo A024

1.29 €

1 11 giorni 1028.31.78Gomma nitrilicaTipo 2024

0.49 €

10 11 giorni 1029.871.78Gomma nitrilicaA Tipo A025

0.79 €

1 Disponibile 11 giorni 1029.871.78Gomma siliconicaClasse 4 C025

0.45 €

10 11 giorni 1031.471.78Gomma nitrilicaA Tipo A026

2.07 €

1 11 giorni 1031.471.78[Gomma fluorurata] Gomma fluorurataClasse 4 D026

0.49 €

10 11 giorni 1033.051.78Gomma nitrilicaA Tipo A027

2.07 €

1 11 giorni 1033.051.78[Gomma fluorurata] Gomma fluorurataClasse 4 D027

0.45 €

0.32 €

1 Stesso giorno

Stock

1034.651.78Gomma nitrilicaA Tipo A028

2.25 €

1 11 giorni 1034.651.78[Gomma fluorurata] Gomma fluorurataClasse 4 D028

0.75 €

0.44 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1037.821.78Gomma nitrilicaA Tipo A029

1.36 €

1 11 giorni 1037.821.78Gomma nitrilicaTipo 2029

2.39 €

1 11 giorni 1037.821.78[Gomma fluorurata] Gomma fluorurataClasse 4 D029

Loading...

Informazioni di base

Tipo Per aeromobili AS568 (ARP568)

Supporto tecnico