Set di O-Ring OR8003 Set Portatile

Set di O-Ring OR8003 Set Portatile
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Portable O-ring set suitable for on-site repairs and maintenance.

[Features]
· Although the O-ring is simple in structure, the self-sealing effect is good.
· Exhibits a stable sealing performance within high pressure.
· There are plenty of different types and sizes available at low prices.
· Easy to install and requires little space.
· There is no fixed seal orientation, which enables seals to made from both sides.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

OR8003-1A

Codice componente
OR8003-1A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

44.05 €

15.42 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Per fissaggio G Codice materiale JIS A Tipo A Applicazione Kit per trasporto
Contenuto G-3~G-40 Materiale gomma NBR 70°

Si trova sulla pagina di Set di O-Ring OR8003 Set Portatile, il codice articolo è il seguente: OR8003-1A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto OR8003-1A.

Supporto tecnico