Codice articolo del costruttore: MTF-100-1.0-300-300
Marca: CHUKOH CHEMICAL INDUSTRIES
Prezzo: 22.71 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MTF-100-1.0-300-300
Materiale | Fluororesina (fluoropolymer/PTFE) | Grado | Standard | Colore | Bianco |
---|---|---|---|---|---|
Lavorazione fori | Senza lavorazione fori | Spessore piastra(mm) | 1 | Larghezza(mm) | 300 |
Lunghezza(mm) | 300 | Tolleranza dimensione T | 1 | Ridimensionamento | 1 |
Nome materiale | PTFE |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Attributi opzionali