Tubo in FEP (fluoropolimero) Yodo-Fluoron

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6000-8.0X7.0-10M

Codice componente
6000-8.0X7.0-10M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

51.77 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Dritto Uso servizio taglio NA Diametro esterno(Ø) 8
D.E. [Distinzione] Fino a 8 Diametro interno(Ø) 7 Materiale Fluororesina
D.I. [Distinzione] Fino a 7 Liquido applicabile Acqua / Aria / Soluzione chimica Ambiente d'esercizio Standard / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosferici / Resistenza chimica
Colore Bianco latte Materiale (resina fluorurata) FEP Temperatura d'esercizio massima(°C) ::200
Lunghezza(m) 10

Supporto tecnico