Unitá di dispersione / E3NW-DS

Unitá di dispersione / E3NW-DS
Distribution unit can connect to all the sensor communication units.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E3NW-DS
E3NW-ECT
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Metodo di comunicazione Protocollo di comunicazione Velocità di trasmissione Numero massimo di collegamenti del sensore
(Unità)
Numero massimo di unità di dispersione collegate
(Unità)
Tipo Larghezza massima (W)
(mm)
Altezza massima (H)
(mm)

203.35 €

1 7 giorni ---10-Unità di dispersione34.395.7

718.08 €

1 6 giorni EtherCATProtocollo Ether CAT dedicato100Mbps308Unità di comunicazione sensore41105.1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Sensore collegabile (unità amplificatore) E3NX-FA0/E3NC-LA0/E3NC-SA0 Funzione - Lunghezza cavo(mm) -

Supporto tecnico