Sensori di contatto intelligenti / Accessori E9NC-T

Sensori di contatto intelligenti / Accessori E9NC-T
Accessories of "E9NC-T" sensor having a sliding frequency that exceeds 60 million, that results in long life and durability.

[Features]
· SN-F type (flat-bottomed shape). In order to increase the strength of the primer block, the base is flattened by eliminating the bolt meant for mounting

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E9NC-TA51 2M
E9NC-TH5LF 2M
E9NC-TH5S 2M
E9NC-TH5SF 2M
E9NC-TH12L 2M
E9NC-TH12LF 2M
E9NC-TH12S 2M
E9NC-TH12SF 2M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Profilo corpo principale Profilo sonda Materiale corpo Materiale contatto Corsa contatto S
(mm)
Punto di contatto D.E. parte cilindrica D
(mm)
Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Forza di contatto, direzione laterale
(N)
Durata meccanica
(x 10K volte)
D.E. parte di contatto Livello di protezione Numero massimo di unità collegate
(Unità)
Metodo di collegamento Tipo dettagli Testa sensore applicabile Lunghezza cavo
(m)

344.63 €

1 7 giorni ---[Resina] Policarbonato--Uscita PNP--25~55----30Involucro cavoTipo uscita ON / OFFE9NC-TH5□/E9NC-TH12□2

1,531.83 €

1 7 giorni Corsa del pernoProfilo vite[Cupola] Misurazione elemento Ø3[Resina] Resina ABSCarburo5-14-10~550.4±0.256000φ3IP67-Relè connettoreTipo flangia / tipo ad aria angolo destro--

1,395.33 €

1 7 giorni Corsa del pernoTipo cilindrico[Cupola] Misurazione elemento Ø3[Resina] Resina ABSCarburo5-8-10~550.4±0.256000φ3IP67-Relè connettoreTipo dritto--

1,433.83 €

1 7 giorni Corsa del pernoProfilo vite[Cupola] Misurazione elemento Ø3[Resina] Resina ABSCarburo5-14-10~550.4±0.256000φ3IP67-Relè connettoreTipo flangia / tipo dritto--

1,433.83 €

1 6 giorni Corsa del pernoTipo cilindrico[Cupola] Misurazione elemento Ø3[Resina] Resina ABSCarburo12-8-10~550.5±0.36000φ3IP67-Relè connettoreTipo ad aria angolo destro--

1,531.83 €

1 7 giorni Corsa del pernoProfilo vite[Cupola] Misurazione elemento Ø3[Resina] Resina ABSCarburo12-14-10~550.5±0.36000φ3IP67-Relè connettoreTipo flangia / tipo ad aria angolo destro--

1,395.33 €

1 7 giorni Corsa del pernoTipo cilindrico[Cupola] Misurazione elemento Ø3[Resina] Resina ABSCarburo12-8-10~550.5±0.36000φ3IP67-Relè connettoreTipo dritto--

1,433.83 €

1 7 giorni Corsa del pernoProfilo vite[Cupola] Misurazione elemento Ø3[Resina] Resina ABSCarburo12-14-10~550.5±0.36000φ3IP67-Relè connettoreTipo flangia / tipo dritto--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Ambiente Standard

Supporto tecnico