Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
E9NC-TA51 2M |
E9NC-TH5LF 2M |
E9NC-TH5S 2M |
E9NC-TH5SF 2M |
E9NC-TH12L 2M |
E9NC-TH12LF 2M |
E9NC-TH12S 2M |
E9NC-TH12SF 2M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Profilo corpo principale | Profilo sonda | Materiale corpo | Materiale contatto | Corsa contatto S (mm) | Punto di contatto | D.E. parte cilindrica D (mm) | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Forza di contatto, direzione laterale (N) | Durata meccanica (x 10K volte) | D.E. parte di contatto | Livello di protezione | Numero massimo di unità collegate (Unità) | Metodo di collegamento | Tipo dettagli | Testa sensore applicabile | Lunghezza cavo (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
344.63 € | 1 | 7 giorni | - | - | - | [Resina] Policarbonato | - | - | Uscita PNP | - | -25~55 | - | - | - | - | 30 | Involucro cavo | Tipo uscita ON / OFF | E9NC-TH5□/E9NC-TH12□ | 2 | ||
1,531.83 € | 1 | 7 giorni | Corsa del perno | Profilo vite | [Cupola] Misurazione elemento Ø3 | [Resina] Resina ABS | Carburo | 5 | - | 14 | -10~55 | 0.4±0.25 | 6000 | φ3 | IP67 | - | Relè connettore | Tipo flangia / tipo ad aria angolo destro | - | - | ||
1,395.33 € | 1 | 7 giorni | Corsa del perno | Tipo cilindrico | [Cupola] Misurazione elemento Ø3 | [Resina] Resina ABS | Carburo | 5 | - | 8 | -10~55 | 0.4±0.25 | 6000 | φ3 | IP67 | - | Relè connettore | Tipo dritto | - | - | ||
1,433.83 € | 1 | 7 giorni | Corsa del perno | Profilo vite | [Cupola] Misurazione elemento Ø3 | [Resina] Resina ABS | Carburo | 5 | - | 14 | -10~55 | 0.4±0.25 | 6000 | φ3 | IP67 | - | Relè connettore | Tipo flangia / tipo dritto | - | - | ||
1,433.83 € | 1 | 6 giorni | Corsa del perno | Tipo cilindrico | [Cupola] Misurazione elemento Ø3 | [Resina] Resina ABS | Carburo | 12 | - | 8 | -10~55 | 0.5±0.3 | 6000 | φ3 | IP67 | - | Relè connettore | Tipo ad aria angolo destro | - | - | ||
1,531.83 € | 1 | 7 giorni | Corsa del perno | Profilo vite | [Cupola] Misurazione elemento Ø3 | [Resina] Resina ABS | Carburo | 12 | - | 14 | -10~55 | 0.5±0.3 | 6000 | φ3 | IP67 | - | Relè connettore | Tipo flangia / tipo ad aria angolo destro | - | - | ||
1,395.33 € | 1 | 7 giorni | Corsa del perno | Tipo cilindrico | [Cupola] Misurazione elemento Ø3 | [Resina] Resina ABS | Carburo | 12 | - | 8 | -10~55 | 0.5±0.3 | 6000 | φ3 | IP67 | - | Relè connettore | Tipo dritto | - | - | ||
1,433.83 € | 1 | 7 giorni | Corsa del perno | Profilo vite | [Cupola] Misurazione elemento Ø3 | [Resina] Resina ABS | Carburo | 12 | - | 14 | -10~55 | 0.5±0.3 | 6000 | φ3 | IP67 | - | Relè connettore | Tipo flangia / tipo dritto | - | - |
Loading...
Ambiente | Standard |
---|
Configura
Proprietà di base
Tipo
Profilo corpo principale
Profilo sonda
Materiale corpo
Materiale contatto
Corsa contatto S(mm)
Punto di contatto
D.E. parte cilindrica D(mm)
D.E. parte di contatto
Numero massimo di unità collegate(Unità)
Metodo di collegamento
Tipo dettagli
Testa sensore applicabile
Lunghezza cavo(m)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali