Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BRHDAN150 |
BRHDAN200 |
MPR100 |
MPR150 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Passo fori di montaggio direzione longitudinale (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale (mm) | Sede di montaggio AXB o T1XT2 (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Raggio di rotazione (mm) | Peso morto (kg) | Diametro foro di montaggio (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
166.51 € | 1 | Disponibile | 25 giorni | 195 | 220.01~320.00 | 245.3 | [Gomma sintetica] Gomma velocità ridotta | - | 90(105) | 90(105) | 129X129 | 150 | 41 | 45 | 5 | 11 | |
209.64 € | 1 | Disponibile | 25 giorni | 250 | 220.01~320.00 | 313.9 | [Gomma sintetica] Gomma velocità ridotta | - | 112(120) | 112(120) | 146X146 | 200 | 42 | 55 | 7.1 | 11 | |
166.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 140 | 140.01~220.00 | 206 | [uretano] uretano | Resistenza agli oli | 71(90) | 71(90) | 112X112 | 100 | 32 | 35 | 2.7 | 9 | |
172.50 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 195 | 320.01~485.00 | 362.9 | [uretano] uretano | Resistenza agli oli | 90(105) | 90(105) | 129X129 | 150 | 41 | 45 | 5.4 | 11 |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra universale | Finecorsa | NA | Materiale raccordo | Ghisa duttile |
---|---|---|---|---|---|
Con foro di montaggio | Foro lungo | Categoria di carico | Carico medio |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Passo fori di montaggio direzione longitudinale(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale(mm)
Sede di montaggio AXB o T1XT2(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Raggio di rotazione(mm)
Peso morto(kg)
Diametro foro di montaggio(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali