Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MPS150 |
PS150 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Largh. bozzello (mm) | Peso morto (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126.89 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 220.01~320.00 | 245.3 | [uretano] uretano | Resistenza agli oli | 41 | 4 | |
165.94 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 140.01~220.00 | 196.2 | [Gomma sintetica] Gomma dienica | - | 42 | 3.3 |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra universale | Altezza di montaggio H(mm) | 200 | Finecorsa | NA |
---|---|---|---|---|---|
Materiale raccordo | Altro | Con foro di montaggio | Foro lungo | Passo fori di montaggio direzione longitudinale(mm) | 90(100) |
Passo fori di montaggio direzione trasversale(mm) | 90(100) | Sede di montaggio AXB o T1XT2(mm) | 126X126 | Diam. rotella D(Ø) | 150 |
Raggio di rotazione(mm) | 45 | Categoria di carico | Carico leggero/medio | Diametro foro di montaggio(mm) | 11 |
Configura
Proprietà di base
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Largh. bozzello(mm)
Peso morto(kg)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali