Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Numero di denti Z | Diametro foro D (Ø) | Larghezza dente W (mm) | Coppia ammessa (N▪m) | Gamma gioco (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.66 € | 1 | 8 giorni | 10 | 100 | 12 | 10 | 42.89 | 0.15~0.42 | ||
8.29 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 6 | 12 | 2.483 | 0.08~0.23 | |
6.06 € | 1 | 8 giorni | 10 | 28 | 10 | 10 | 9.074 | 0.11~0.29 | ||
6.54 € | 1 | 8 giorni | 10 | 29 | 10 | 10 | 9.456 | 0.11~0.29 | ||
6.54 € | 1 | 8 giorni | 10 | 30 | 10 | 10 | 9.934 | 0.11~0.3 | ||
6.71 € | 1 | 8 giorni | 10 | 32 | 10 | 10 | 10.79 | 0.11~0.3 | ||
7.22 € | 1 | 8 giorni | 10 | 34 | 10 | 10 | 11.75 | 0.11~0.31 | ||
7.22 € | 1 | 8 giorni | 10 | 35 | 10 | 10 | 12.13 | 0.11~0.31 | ||
7.31 € | 1 | 8 giorni | 10 | 36 | 10 | 10 | 12.61 | 0.11~0.31 | ||
8.12 € | 1 | 8 giorni | 10 | 38 | 10 | 10 | 13.47 | 0,12-0.32 | ||
8.20 € | 1 | 8 giorni | 10 | 40 | 10 | 10 | 14.42 | 0,12-0.32 | ||
9.24 € | 1 | 8 giorni | 10 | 42 | 10 | 10 | 15.38 | 0.12~0.33 | ||
9.32 € | 1 | 8 giorni | 10 | 44 | 10 | 10 | 16.33 | 0.12~0.33 | ||
9.91 € | 1 | 8 giorni | 10 | 46 | 10 | 10 | 17.29 | 0.12~0.33 | ||
10.18 € | 1 | 8 giorni | 10 | 48 | 10 | 10 | 18.15 | 0.12~0.34 | ||
11.48 € | 1 | 8 giorni | 10 | 52 | 10 | 10 | 20.06 | 0.13~0.35 | ||
11.56 € | 1 | 8 giorni | 10 | 54 | 10 | 10 | 20.92 | 0.13~0.35 | ||
11.64 € | 1 | 8 giorni | 10 | 55 | 10 | 10 | 21.4 | 0.13~0.35 | ||
12.84 € | 1 | 8 giorni | 10 | 56 | 10 | 10 | 21.87 | 0.13~0.35 | ||
12.84 € | 1 | 8 giorni | 10 | 58 | 10 | 10 | 22.83 | 0.13~0.36 | ||
13.12 € | 1 | 8 giorni | 10 | 60 | 10 | 10 | 23.69 | 0.13~0.36 | ||
15.62 € | 1 | 8 giorni | 10 | 62 | 10 | 10 | 24.64 | 0.13~0.36 | ||
15.78 € | 1 | 8 giorni | 10 | 64 | 10 | 10 | 25.5 | 0.13~0.37 | ||
15.84 € | 1 | 8 giorni | 10 | 65 | 10 | 10 | 25.98 | 0,14-0.37 | ||
16.17 € | 1 | 8 giorni | 10 | 66 | 10 | 10 | 26.55 | 0,14-0.37 | ||
15.42 € | 1 | 8 giorni | 10 | 68 | 10 | 10 | 27.41 | 0,14-0.37 | ||
15.42 € | 1 | 8 giorni | 10 | 70 | 10 | 10 | 28.37 | 0.14~0.38 | ||
18.24 € | 1 | 8 giorni | 10 | 72 | 10 | 10 | 29.23 | 0.14~0.38 | ||
19.33 € | 1 | 8 giorni | 10 | 75 | 10 | 10 | 30.66 | 0.14~0.38 | ||
19.61 € | 1 | 8 giorni | 10 | 76 | 10 | 10 | 31.14 | 0.14~0.39 | ||
19.90 € | 1 | 8 giorni | 10 | 80 | 12 | 10 | 33.05 | 0.14~0.39 | ||
22.95 € | 1 | 8 giorni | 10 | 84 | 12 | 10 | 34.96 | 0.15~0.4 | ||
24.62 € | 1 | 8 giorni | 10 | 85 | 12 | 10 | 35.44 | 0.15~0.4 | ||
24.85 € | 1 | 8 giorni | 10 | 88 | 12 | 10 | 36.96 | 0.15~0.4 | ||
24.99 € | 1 | 8 giorni | 10 | 90 | 12 | 10 | 38.02 | 0.15~0.41 | ||
56.19 € | 1 | 8 giorni | 10 | 100 | 18 | 15 | 144.7 | 0.18~0.5 | ||
6.69 € | 1 | 8 giorni | 10 | 19 | 10 | 15 | 17.67 | 0,12-0.32 | ||
94.57 € | 1 | 5 giorni | 10 | 120 | 18 | 15 | 177.1 | 0.19~0.52 | ||
7.89 € | 1 | 8 giorni | 10 | 21 | 10 | 15 | 20.44 | 0.12~0.33 | ||
7.97 € | 1 | 9 giorni | 10 | 22 | 10 | 15 | 21.78 | 0.12~0.33 | ||
8.05 € | 1 | 8 giorni | 10 | 23 | 10 | 15 | 23.31 | 0.12~0.33 | ||
8.05 € | 1 | 9 giorni | 10 | 24 | 12 | 15 | 24.64 | 0.12~0.34 | ||
8.33 € | 1 | 8 giorni | 10 | 25 | 12 | 15 | 26.08 | 0.12~0.34 | ||
9.01 € | 1 | 8 giorni | 10 | 26 | 12 | 15 | 27.51 | 0.13~0.34 | ||
9.18 € | 1 | 8 giorni | 10 | 27 | 12 | 15 | 29.04 | 0.13~0.35 | ||
9.26 € | 1 | 8 giorni | 10 | 28 | 14 | 15 | 30.57 | 0.13~0.35 | ||
10.08 € | 1 | 8 giorni | 10 | 29 | 14 | 15 | 32 | 0.13~0.35 | ||
11.47 € | 1 | 8 giorni | 10 | 32 | 16 | 15 | 36.49 | 0.13~0.36 | ||
13.15 € | 1 | 8 giorni | 10 | 34 | 16 | 15 | 39.54 | 0,14-0.37 | ||
13.15 € | 1 | 8 giorni | 10 | 35 | 16 | 15 | 41.07 | 0,14-0.37 | ||
13.29 € | 1 | 8 giorni | 10 | 36 | 16 | 15 | 42.5 | 0.14~0.38 | ||
14.77 € | 1 | 8 giorni | 10 | 38 | 16 | 15 | 45.56 | 0.14~0.38 | ||
16.34 € | 1 | 9 giorni | 10 | 42 | 16 | 15 | 51.77 | 0.14~0.39 | ||
18.18 € | 1 | 8 giorni | 10 | 44 | 16 | 15 | 55.02 | 0.15~0.4 | ||
18.20 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 45 | 16 | 15 | 56.64 | 0.15~0.4 | ||
20.06 € | 1 | 8 giorni | 10 | 46 | 16 | 15 | 58.27 | 0.15~0.4 | ||
20.31 € | 1 | 8 giorni | 10 | 48 | 16 | 15 | 61.32 | 0.15~0.41 | ||
20.71 € | 1 | 9 giorni | 10 | 50 | 16 | 15 | 64.66 | 0.15~0.41 | ||
23.08 € | 1 | 8 giorni | 10 | 52 | 16 | 15 | 67.53 | 0.15~0.41 | ||
24.01 € | 1 | 8 giorni | 10 | 54 | 16 | 15 | 70.68 | 0.15~0.42 |
Loading...
Materiale | Acciaio | Profilo | Profilo A | Trattamento superficie | Ossido nero |
---|---|---|---|---|---|
Config. foro albero | Foro rotondo | Dente rettificato | Disponibile | Gioco | Disponibile |
Cuscinetto | NA | Tolleranza diam. foro | JIS, classe H7 | Boccola di metallo | NA |
Di precisione(Vecchio JIS) | 8 | Profilo dente | Ingranaggio standard | Finitura superficie denti | Con fresatura |
Lavorazione fori | Fori pilota | Materiale (dettagli) | EN 1.1191 Equiv. |
Configura
Stock
Proprietà di base
Numero di denti Z
Diametro foro D(Ø)
Larghezza dente W(mm)
Coppia ammessa(N▪m)
Gamma gioco(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali