Ingranaggi cilindrici (fissi) SFA

Ingranaggi cilindrici (fissi) SFA
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] In ghisa. Più leggero del ferro. [Materiale: EN-JL 1030 Equiv. (JIS G5501) Profilo del dente, precisione: Denti pieni, JIS Classe 8 (ex JIS Classe 4) Angolo di pressione: 20°. Trattamento superficiale: Nessuno. Finitura superficiale dei denti: Taglio. Tolleranza sul diametro del foro: classe JIS H7.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SFA1545
SFA1550
SFA1555
SFA1565
SFA1570
SFA1575
SFA1580
SFA1585
SFA1590
SFA1595
SFA20100
SFA20120
SFA2040
SFA2045
SFA2050
SFA2055
SFA2060
SFA2065
SFA2075
SFA2080
SFA2085
SFA2090
SFA2095
SFA25100
SFA25120
SFA2540
SFA2545
SFA2550
SFA2555
SFA2560
SFA2565
SFA2570
SFA2575
SFA2580
SFA2585
SFA2595
SFA30100
SFA3035
SFA3045
SFA3050
SFA3055
SFA3060
SFA3065
SFA3070
SFA3075
SFA3080
SFA3085
SFA3090
SFA3095
SFA40120
SFA4035
SFA4040
SFA4045
SFA4050
SFA4055
SFA4060
SFA4065
SFA4070
SFA4075
SFA4080
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNumero di denti Z Diametro foro D
(Ø)
Larghezza dente W
(mm)
Coppia ammessa
(N▪m)
Gamma gioco
(mm)

32.98 €

1 8 giorni 1045161514.140.15~0.4

33.29 €

1 8 giorni 1050161516.140.15~0.41

40.23 €

1 8 giorni 1055161517.960.15~0.42

48.80 €

1 8 giorni 1065161521.870.16~0.44

49.11 €

1 8 giorni 1070161523.880.17~0.45

49.44 €

1 8 giorni 1075161525.890.17~0.465

52.93 €

1 8 giorni 1080161527.890.17~0.47

67.94 €

1 8 giorni 1085161529.90.18~0.48

68.25 €

1 8 giorni 10901615320.18~0.48

68.57 €

1 8 giorni 1095161534.10.18~0.49

142.08 €

1 8 giorni 101002220660.21~0.57

149.13 €

1 8 giorni 10120222080.710.22~0.6

51.74 €

1 8 giorni 1040182028.850.16~0.44

52.51 €

1 8 giorni 1045182033.530.17~0.46

53.14 €

1 8 giorni 1050202038.30.17~0.47

63.79 €

1 8 giorni 1055202042.70.18~0.48

64.33 €

1 8 giorni 1060202047.380.18~0.49

70.29 €

1 8 giorni 1065202051.960.19~0.5

84.27 €

1 8 giorni 1075202061.420.19~0.52

91.67 €

1 8 giorni 1080202066.10.2~0.53

106.16 €

1 8 giorni 1085202070.870.2~0.54

106.94 €

1 8 giorni 1090202076.030.2~0.55

141.29 €

1 8 giorni 1095202080.810.21~0.56

122.30 €

1 8 giorni 101002525128.90.23~0.63

154.75 €

1 8 giorni 101202525157.60.24~0.66

67.63 €

1 Disponibile 8 giorni 1040202556.350.18~0.5

75.51 €

1 Disponibile 8 giorni 1045202565.520.19~0.51

87.97 €

1 Disponibile 8 giorni 1050222583.480.19~0.53

90.32 €

1 64 giorni 1055222583.480.2~0.54

97.51 €

1 Disponibile 8 giorni 1060222592.560.2~0.55

106.49 €

1 Disponibile 8 giorni 10652225101.40.21~0.56

86.95 €

1 Disponibile 8 giorni 10702225110.90.21~0.57

123.33 €

1 8 giorni 107522251200.22~0.58

101.21 €

1 Disponibile 8 giorni 1080222599.340.22~0.59

150.36 €

1 8 giorni 10852225106.40.22~0.6

121.20 €

1 8 giorni 10952225121.40.23~0.62

192.85 €

1 8 giorni 101002830222.70.25~0.69

79.43 €

1 Disponibile 8 giorni 1035223082.140.2~0.53

106.71 €

1 14 giorni 10452230113.30.21~0.56

118.94 €

1 Disponibile 8 giorni 10502230129.40.21~0.58

99.88 €

1 Disponibile 9 giorni 10552230144.20.22~0.59

101.52 €

1 Disponibile 8 giorni 106025301600.22~0.6

120.10 €

1 8 giorni 10652530134.90.23~0.61

121.19 €

1 8 giorni 10702530147.40.23~0.63

125.28 €

1 8 giorni 10752530159.40.24~0.64

141.66 €

1 8 giorni 10802530171.60.24~0.65

186.27 €

1 8 giorni 108525301840.24~0.66

187.91 €

1 8 giorni 10902530197.20.25~0.67

190.11 €

1 8 giorni 10952530209.70.25~0.68

498.34 €

1 8 giorni 101203540637.10.31~0.83

131.54 €

1 8 giorni 10352840194.70.23~0.62

132.09 €

1 8 giorni 10402840230.70.24~0.64

146.36 €

1 8 giorni 10452840268.50.24~0.65

170.04 €

1 Disponibile 8 giorni 10502840235.90.25~0.67

215.59 €

1 8 giorni 10552840263.10.25~0.69

219.98 €

1 8 giorni 10603040291.70.26~0.7

261.46 €

1 9 giorni 10653040319.60.26~0.71

265.84 €

1 8 giorni 10703040349.30.27~0.73

352.02 €

1 8 giorni 107530403780.27~0.74

364.80 €

1 8 giorni 10803040406.80.28~0.75

Loading...

Informazioni di base

Materiale Fusione Profilo Profilo A Trattamento termico NA
Trattamento superficie NA Config. foro albero Foro rotondo Dente rettificato Disponibile
Gioco Disponibile Cuscinetto NA Tolleranza diam. foro JIS, classe H7
Boccola di metallo NA Di precisione(Vecchio JIS) 8 Profilo dente Ingranaggio standard
Finitura superficie denti Con fresatura Lavorazione fori Fori pilota Materiale (dettagli) EN-JL 1030 Equiv.

Supporto tecnico