Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BSA1015 |
BSA1030 |
BSA1530 |
BSA2015 |
BSA2030 |
BSA2515 |
BSA2530 |
BSA3015 |
BSA3030 |
BSA4015 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Modulo m | Numero di denti Z | Larghezza dente W (mm) | Diametro foro D (Ø) | Coppia ammessa (N▪m) | Profilo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09 € | 1 | 14 giorni | 10 | 1 | 15 | 5.5 | 6 | 0.77 | B2 | ||
20.92 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1 | 30 | 5.5 | 6 | 2.15 | B3 | ||
26.88 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1.5 | 30 | 8.3 | 8 | 7.31 | B3 | |
15.92 € 7.48 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 2 | 15 | 11 | 8 | 6.18 | B2 | |
29.31 € 14.36 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 2 | 30 | 11 | 10 | 17.27 | B3 | ||
23.33 € | 1 | 29 giorni | 10 | 2.5 | 15 | 14 | 10 | 12.21 | B2 | ||
39.98 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 2.5 | 30 | 14 | 12 | 34.1 | B3 | |
33.08 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 3 | 15 | 16.7 | 12 | 21.03 | B2 | |
58.36 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 3 | 30 | 16.7 | 15 | 58.72 | B3 | |
47.82 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 4 | 15 | 22 | 15 | 49.49 | B2 |
Loading...
Tipo ingranaggio | Ingranaggio conico | Rapporto velocità | 2 | Materiale | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento termico | Normalizzazione | Dente rettificato | NA | Config. foro albero | Foro rotondo |
Trattamento superficie | Ossido nero | Di precisione(*Nuovo JIS) | Grado JISN8 | Tolleranza diam. foro | JIS, classe H7 |
Profilo dente | Ingranaggio standard | Finitura superficie denti | Con fresatura | Lavorazione fori | Fori pilota |
Materiale (dettagli) | EN 1.1191 Equiv. |
Configura
Stock
Proprietà di base
Modulo m
Numero di denti Z
Larghezza dente W(mm)
Diametro foro D(Ø)
Coppia ammessa(N▪m)
Profilo
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali